schmersal_s_icon.png

AV15LHKX11.5U-1453

Varenummer: 103042215

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
Lvenstreutførelse
Rhøyreutførelse

(2)
utenTrekkestropp
HArm H65
H92Arm H92
H105Arm H105
BLagerblokk B
B2Lagerblokk B2

(3)
X11,5X-dimensjon på forriglingsbolten = 11,5 mm

Hinweis:
U = unterseitige Riegelanschrägung
GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8.

Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage.

(7)
UFasing av forriglingsbolt 45° bunn
DFasing av forriglingsbolt 45° på dekselsiden
L/RFasing av forriglingsblt 45° 1 x venstre / 1 x høyre, festehull på baksiden

(8)
GB215ekstra M8 monteringshull foran

K
K = Zusatzkontakt

(3)
utenuten hjelpekontakt
Kmed hjelpekontakt

(4)
utenBeskyttelsestype IP20
IP41Beskyttelsestype IP41

(5)
utenuten kabelgjennomføring
E4Kabelgjennomføring M20
E1Kabelinngang
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • venstreutførelse
  • 1 Hjelpekontakt
  • Feilsikkert låsesystem
  • for 1 dørblader
  • autorisert for bruk i passasjerheiser
  • Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AV15LHKX11.5U-1453

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103042215

EAN (European Article Number)

4030661559445

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN 81-20

EN 81-50

Kapslingsmateriale

formstøpt lett legering

Låseboltmateriale

Messing

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Manuell tvangsåpning

Ja

Med feilsikkert låsesystem

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall dørblader

1

Antall sikkerhetskontakter

1

Mekaniske data

Opplåsing

Roterende åpner

Betjeningselement

Arm med rulle H65

Orientering/justering

venstreutførelse

Montering

two 9 x 11 mm slotted holes on the rear

two M8 mounting holes on the botten

Permanent magnet

Magnet i keramisk oksid med høy koersitivfeltstyrke

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

uten kabelgjennomføring

Mekaniske data - mål

Bredde

165 mm

Høyde

80 mm

Dybde

36 mm

Rullebredde

12 mm

Diameter på rullen

36 mm

Diameter på forriglingsbolten

18 mm

X-dimension of the latching bolt

11,5 mm

Note (X-dimension of the latching bolt)

Den samlede lengden på forriglingsbolten er et resultat av den foreskrevne innsettingsdybden for forriglingsbolten i dørbladet på 21 mm og X-dimensjonen. X-dimensjonen er avstanden mellom bunnen på låshuset og toppen av døren.

Design of the latching bolt

45° bevel, from below

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP20

Arbeidstempratur

-15 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

400 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Merkespenning

230 VAC

Merkespenning

200 VDC

driftssstrøm

2.000 mA

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

2 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1 A

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Koblingselement

NC contact, NO contact

Note

Note (General)

The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.

Note (Manual release)

For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 27.04.2026, 14:19