SMS 4 -570-1600
SMS 4 -570-1600
| Typebenaming van het product: SMS 4-(1) |
| (1) | |
| 250-500 | Actief vlak 250 x 500 mm |
| 500-500 | Actief vlak 500 x 500 mm |
| 500-1000 | Actief vlak 500 x 1000 mm |
| 750-1000 | Actief vlak 750 x 1000 mm |
| 1000-1000 | Actief vlak 1000 x 1000 mm |
| 1000-1500 | Actief vlak 1000 x 1500 mm |
- Robuuste uitvoering
- Modulair schakelmatsysteem
- Speciale groottes op aanvraag beschikbaar
- Onderhoudsvrij
- Eenvoudig te monteren
- Slipvast oppervlak
- Hoge chemische weerstand
- Geen bijkomende afsluitweerstand
- Geen bijkomende vloerplaat
- 4-aderige kabelaansluiting
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
SMS 4 -570-1600 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103060328 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
| Materiaal van de oppervlakken / oppervlaktemateriaal |
Polyurethaan PUR |
| Shore hardheid |
78 ±5 A |
| Gramgewicht |
25 kg/m2 |
| Reactietijd, maximum |
25 ms |
| Onderhoud |
Onderhoudsvrij Jaarlijks onderhoud wordt aanbevolen. |
| Brutogewicht |
7.000 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Cascadeerbaar |
Ja |
Classificatie
| Performance Level, tot |
d |
| Sturingscategorie |
3 |
| Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
| Opmerking (sturingscategorie) |
Tot max. 52.000 schakelcycli/jaar bij max. 60 % contactlast. Afwijkende toepassingen op aanvraag. |
Mechanische gegevens
| Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
| Bedieningskracht |
150 N |
| Opmerking (bedieningskracht) |
Met rond lichaam Ø 80 mm |
| Inactieve zone |
16 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
6 m |
| aansluitwijze |
kabel |
| Aantal kabeladers |
4 |
| Aderdoorsnede |
0,34 mm2 |
| Aderdoorsnede |
22 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte |
1.600 mm |
| Breedte |
570 mm |
| Hoogte |
14 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 |
| Omgevingstemperatuur |
+0 ... +55 °C |
Toebehoren
| Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T SRB-E-301ST PROTECT-SELECT-CC |
Opmerking - Chemische bestendigheid
| Materiaalbestendigheid (water) |
Bestendig |
| Materiaalbestendigheid (10% zuren) |
Bestendig |
| Materiaalbestendigheid (10% logen) |
Bestendig |
| Materiaalbestendigheid (benzine) |
Bestendig |
| Materiaalbestendigheid (OLIE) |
Bestendig |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: ksms-f03
| 802,6 kB | .jpg | 348.54400000000004 x 416.63100000000003 mm - 988 x 1181 px - 72 dpi
| 78,3 kB | .png | 74.083 x 88.54700000000001 mm - 210 x 251 px - 72 dpi
| 87,8 kB | .jpg | 103.364 x 123.47200000000001 mm - 293 x 350 px - 72 dpi
| 68,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,0 MB | .png | 169.249 x 202.353 mm - 1999 x 2390 px - 300 dpi
Maatschets basistoestel
Werkwijze, werkingsprincipe
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | SMS 4 SMS 5 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN ISO 13856-1:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
| Type examination certificate: | 44 205 140 80001 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, December 5, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 18/04/2026 13:23