SHGV/RD1/112/62+BO
SHGV/RD1/112/62+BO
| Typebenaming van het product: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
| (1) | |
| zonder | Standaardsluitsysteem |
| Z | Sluitsysteem met centrale sluitinstallaties |
| P | PACRI standaardsluitsysteem |
| ZP | PACRI sluitsysteem met centrale sluitinstallaties |
| (2) | |
| B | Sluitcilinder onderkant |
| L | Sluitcilinder links |
| R | Sluitcilinder rechts |
| (3) | |
| D | Bijkomende frontale sluitcilinder |
| (4) | |
| 01 | met een bedienkop |
| 1.1 | met twee bedienkoppen |
| (5) | |
| x1x | Sleutelnummer(s) 100 … 999 |
| (6) | |
| x2x | Sleutelnummer(s) van de bijkomende frontale sluitcilinder 32 ... 99 |
| (7) | |
| BO | Rechte bediensleutel |
| BOW | Haakse bediensleutel |
| BOR | Radiusbediensleutel |
| BOWR | Haakse radiusbediensleutel |
| BOF/HIS.1 | Telescoopbediensleutel, bevestiging achteraan |
| BOF/HIS.2 | Telescoopbediensleutel, bevestiging bovenaan |
- Aluminium behuizing
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
SHGV/RD1/112/62+BO |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103000896 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661570532 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002593 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002593 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Werkingsprincipe |
mechanisch |
| Materiaal van de behuizing |
Aluminium / Staal gechromeerd |
| Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
| Materiaal van de cilinderslot |
Staal |
| Kleur van de behuizing |
Rood |
| Kleur van de sleutel |
Zilver |
| Kleur van de sleutelkop |
Zilver |
| Brutogewicht |
450 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal aanlooprichtingen |
4 |
| Aantal sleutels |
2 |
Mechanische gegevens
| Bedieningssleutel |
recht |
| Positie sleutelkeuzeschakelaar |
gecentreerd rechts |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
| Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
950 N |
| Blokkeerkracht Fmax, maximum |
1.250 N |
| Arrêteerkracht |
5 N |
| Max. bedieningssnelheid |
0,2 m/s |
| Sleutelnummer primaire cilinder |
112 |
| Sleutelnummer secundaire cilinder |
62 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte |
87 mm |
| Breedte |
87 mm |
| Hoogte |
103 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur |
-40 ... +80 °C |
| schokbestendig |
30 g / 18 ms |
| trillingsvastheid |
Trillingsvastheid: 15 g / 10…200 Hz |
Elektrische gegevens
| Maximale schakelfrequentie |
5 /h |
Andere gegevens
| Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
Bijkomende frontale sluitcilinder alleen bij model "L" en "R" |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kshgvf15
| 844,5 kB | .jpg | 352.778 x 524.933 mm - 1000 x 1488 px - 72 dpi
| 68,6 kB | .png | 74.083 x 110.06700000000001 mm - 210 x 312 px - 72 dpi
| 58,8 kB | .jpg | 82.903 x 123.47200000000001 mm - 235 x 350 px - 72 dpi
| 46,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,7 MB | .png | 145.143 x 215.973 mm - 2000 x 2976 px - 350 dpi
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kaz33f16
| 392,3 kB | .jpg | 312.208 x 518.583 mm - 885 x 1470 px - 72 dpi
| 46,1 kB | .png | 74.083 x 122.76700000000001 mm - 210 x 348 px - 72 dpi
| 30,1 kB | .jpg | 74.436 x 123.47200000000001 mm - 211 x 350 px - 72 dpi
| 24,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,4 MB | .png | 169.333 x 281.26300000000003 mm - 2000 x 3322 px - 300 dpi
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Werkwijze, werkingsprincipe
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 19/04/2026 13:49