SHGV/L01/109+BOW
SHGV/L01/109+BOW
| Typebenaming van het product: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
| (1) | |
| zonder | Standaardsluitsysteem |
| Z | Sluitsysteem met centrale sluitinstallaties |
| P | PACRI standaardsluitsysteem |
| ZP | PACRI sluitsysteem met centrale sluitinstallaties |
| (2) | |
| B | Sluitcilinder onderkant |
| L | Sluitcilinder links |
| R | Sluitcilinder rechts |
| (3) | |
| D | Bijkomende frontale sluitcilinder |
| (4) | |
| 01 | met een bedienkop |
| 1.1 | met twee bedienkoppen |
| (5) | |
| x1x | Sleutelnummer(s) 100 … 999 |
| (6) | |
| x2x | Sleutelnummer(s) van de bijkomende frontale sluitcilinder 32 ... 99 |
| (7) | |
| BO | Rechte bediensleutel |
| BOW | Haakse bediensleutel |
| BOR | Radiusbediensleutel |
| BOWR | Haakse radiusbediensleutel |
| BOF/HIS.1 | Telescoopbediensleutel, bevestiging achteraan |
| BOF/HIS.2 | Telescoopbediensleutel, bevestiging bovenaan |
- Aluminium behuizing
- Afdichtingsgraad IP65
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
SHGV/L01/109+BOW |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103031710 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661526287 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002593 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002593 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Werkingsprincipe |
mechanisch |
| Materiaal van de behuizing |
Aluminium / Staal gechromeerd |
| Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
| Materiaal van de cilinderslot |
Staal |
| Kleur van de behuizing |
Rood |
| Kleur van de sleutel |
Zilver |
| Kleur van de sleutelkop |
Zilver |
| Brutogewicht |
450 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal aanlooprichtingen |
4 |
| Aantal sleutels |
1 |
Mechanische gegevens
| Bedieningssleutel |
afgerond |
| Positie sleutelkeuzeschakelaar |
links |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
| Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
950 N |
| Blokkeerkracht Fmax, maximum |
1.250 N |
| Arrêteerkracht |
5 N |
| Max. bedieningssnelheid |
0,2 m/s |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte |
43 mm |
| Breedte |
87 mm |
| Hoogte |
103 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur |
-40 ... +80 °C |
| schokbestendig |
30 g / 18 ms |
| trillingsvastheid |
Trillingsvastheid: 15 g / 10…200 Hz |
Elektrische gegevens
| Maximale schakelfrequentie |
5 /h |
Andere gegevens
| Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kshgvf11
| 832,1 kB | .jpg | 352.778 x 524.933 mm - 1000 x 1488 px - 72 dpi
| 64,2 kB | .png | 74.083 x 110.06700000000001 mm - 210 x 312 px - 72 dpi
| 54,7 kB | .jpg | 82.903 x 123.47200000000001 mm - 235 x 350 px - 72 dpi
| 44,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,4 MB | .png | 145.143 x 215.973 mm - 2000 x 2976 px - 350 dpi
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kaz33f18
| 310,3 kB | .jpg | 312.208 x 433.91700000000003 mm - 885 x 1230 px - 72 dpi
| 36,8 kB | .png | 73.73100000000001 x 102.658 mm - 209 x 291 px - 72 dpi
| 32,8 kB | .jpg | 88.9 x 123.47200000000001 mm - 252 x 350 px - 72 dpi
| 28,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,7 MB | .png | 169.333 x 235.28900000000002 mm - 2000 x 2779 px - 300 dpi
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Toepassingsvoorbeeld algemeen
ID: kshgva06
Toepassingsvoorbeeld algemeen
ID: kshgva08
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 19/04/2026 04:35