SCH-PV-300x300-NW-ECOKIT
SCH-PV-300x300-NW-ECOKIT
Downloads
- Spanning: 100-240 VAC
- Armatuur: 300x300x25 mm, (Geanodiseerd Alu)
- Vermogen: 16 W
- Puur wit 5000k
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
SCH-PV-300x300-NW-ECOKIT |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103050726 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
36-46-01-92 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
36-46-01-92 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
36-46-01-90 |
Algemene gegevens
| Brutogewicht |
1.800 g |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: 3x3Eco-f01
| 398,4 kB | .jpg | 352.778 x 345.369 mm - 1000 x 979 px - 72 dpi
| 59,8 kB | .png | 74.083 x 72.672 mm - 210 x 206 px - 72 dpi
| 54,6 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 121.003 mm - 350 x 343 px - 72 dpi
| 57,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,7 MB | .png | 169.333 x 165.77700000000002 mm - 2000 x 1958 px - 300 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 27/04/2026 15:10