schmersal_s_icon.png

RK-S-42-2ST8-1

Artikelnummer: 103013329

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
  • Bevestiging Gekartelde moer
  • tot 6 mm Frontplaatdikte
  • voor zware omgevingsvoorwaarden

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

RK-S-42-2ST8-1

Artikelnummer (bestelnummer)

103013329

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661490182

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-14-04

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-14-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-14-04

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000632

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000632

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Inbouwcondities (mechanische)

naar keuze

Materiaal van de bedieningsdeel

Kunststof

Materiaal van de frontring

Kunststof

Materiaal van de dichtbalg

Silicone

Materiaalsterke van de dichtingsbalg

1,5 mm

Kleur van de frontring

Zwart

Kleur van de dichtbalg

Grijs

Brutogewicht

40 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Terugkeer naar nulpositie (J/N)

Neen

Afdichtingselement, extra

Ja

Buitengebruik

Ja

Veiligheidsfuncties

Neen

Aantal richtingen

4

Opmerking (tastposities)

Positie A, B. C, D

Aantal mechanisch aansluitingen

2

Aantal schakelposities

4

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Mechanische levensduur, tastpositie (per positie)

500.000 schakelingen

schakelhoek

20 °

Bedieningskracht, ongeveer

11 N

Bevestiging

Centrale moer SW41

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

2 x paneelconnector M12, 8-pins, A-codering

Mechanische gegevens - Afmetingen

Montagediepte

30 mm

Opmerking (montagediepte)

Plus aansluitstekker

Lengte van de bedieningsmagneet

85 mm

Inbouwdiameter

22,3 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1,5 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

6 mm

Inbouwdiameter volgens EN 60947-1

22.3 + 0.4 mm

Rastermaat

90 x 90 mm

Omgevingsvoorwaarden

Beschermingsgraad van het contactelement

IP67

Beschermingsgraad van de frontplaat

IP67

IP69

Omgevingstemperatuur

-40 ... +80 °C

schokbestendig

30 g / 11 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

30 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,5 kV

Vervuilingsgraad

2

Elektrische gegevens

Nominale bedrijfsstroom

300 mA

Gebruikscategorie DC-12

30 VDC

Gebruikscategorie DC-12

0,3 A

Schakelvermogen, maximum

7,2 W

Schakelprincipe

Reed-contact, aanrakingsvrij werkend

Maximale schakelfrequentie

1.200 /h

Schakelelement

schakelen

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:RK/NK
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Joystick schakelaar
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 9 november 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RK / NK
Type:See ordering code
Description of the component:Joystick switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Generated at: 22/04/2026 18:36