M 630-11-3-A50-II -934
M 630-11-3-A50-II -934
Downloads
- Kunststofbehuizing
- Soldeer-, fastonof universeel aansluiting
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
M 630-11-3-A50-II -934 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101092118 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
| Materiaal van de bedieningssleutel |
Kunststof, thermoplast |
| Materiaal van de hefboom |
Edelstaal |
| Brutogewicht |
8 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal verbreekcontacten |
1 |
| Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
| Bedienelement |
Hendelvorm A |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
30.000.000 schakelingen |
| Bedieningskracht |
0,4 N |
| Contactopening |
0,9 mm |
| Uitwerpkracht, minimum |
0,4 N |
| Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
| Opmerking (omschakeltijd) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
| Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt |
0,05 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| aansluitwijze |
Fastonaansluiting |
| Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Omgevingsvoorwaarden
| Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
| Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP00 |
| Omgevingstemperatuur |
-30 ... +120 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
250 V |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
| Vervuilingsgraad |
2 |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
10 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
| Schakelelement |
Wisselcontact met enkel-voudige onderbreking |
| Schakelprincipe |
Sprongschakeling met zelfreinigend contact |
| Natrilduur, maximum |
5 ms |
| Maximale schakelfrequentie |
10.000 /h |
| Omschakeltijd, maximum |
30 ms |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
(-934) Drukkracht bout 0,4N |
Taalfilter
Datasheet
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: KM630F02
| 192,2 kB | .jpg | 202.494 x 145.344 mm - 574 x 412 px - 72 dpi
| 35,5 kB | .png | 74.083 x 53.269000000000005 mm - 210 x 151 px - 72 dpi
| 67,4 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 88.54700000000001 mm - 350 x 251 px - 72 dpi
| 46,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,0 MB | .png | 142.697 x 102.456 mm - 2000 x 1436 px - 356 dpi
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming van de component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Beschrijving van de component: | Microschakelaars |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 1 februari 2023 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Micro switches |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 29/04/2026 19:20