IFL 15-333-11PK-1948
IFL 15-333-11PK-1948
Downloads
| Typebenaming van het product: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
| (1) | |
| 15 | Schakelafstand 15 mm |
| 20 | Schakelafstand 20 mm |
| (2) | |
| 333 | Vierkante bouwvorm, 112 x 40 x 40 mm |
| (3) | |
| 01 | Verbreekcontact (NC) |
| 10 | Maakcontact (NO) |
| 10/01 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte |
| 11 | Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent |
| (4) | |
| zonder | Kabel |
| D | DC 2-draads |
| A | Wisselstroom/gelijkstroom AC/DC |
| (5) | |
| Y | Beschermingsgraad IP65 |
| Z | Beschermingsgraad IP67 |
| (6) | |
| N | n-schakeling |
| P | p-schakeling |
- Bouwvorm 333
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
IFL 15-333-11PK-1948 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101117636 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
| Inbouwcondities (mechanische) |
glad, vlak |
| Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
| Actief vlak |
Kunststof |
| Materiaal van het behuizingsdeksel |
Luran |
| Brutogewicht |
184 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Mechanical data - Switching distances
| Nominale werkafstand Sn |
15 mm |
| Opmerking (schakelafstand) |
Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
2 m |
| aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
112 mm |
| Breedte van de sensor |
40 mm |
| Hoogte van de sensor |
40 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| schokbestendig |
30 g / 11 ms |
| Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
| Bedrijfsspanning |
10 ... 60 VDC |
| Type spanningsbereik |
DC |
| Nullaststroom I0, typisch |
5,5 mA |
| Nominale bedrijfsspanning |
10 ... 60 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom |
400 mA |
| Schakelelement |
Maakcontact (NO) en verbreekcontact (NG) (antivalent) |
| Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Kortsluitbeveiliging |
| Schakelfrequentie, ca. |
100 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
| Spanningsval Ud, maximum |
1,5 V |
| Stroom bij spanningsval Ud |
0,4 A |
| Uitvoering van de schakelelementen |
p-schakeling |
Statusindicatie
| Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
Door inwendig de blokjes te verplaatsen, kunnen 5 bedieningsvlakken gekozen worden. Markering via de bijgeleverde sticker |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
EG-conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kifl1f22
| 698,2 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi
| 56,3 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi
| 48,1 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 40,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,1 MB | .png | 169.249 x 254 mm - 1999 x 3000 px - 300 dpi
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 27/04/2026 12:59