EX-SHGV/ESS21S2/101/11033-3G/D
EX-SHGV/ESS21S2/101/11033-3G/D
Downloads
| Typebenaming van het product: EX-SHGV/ESS21S2/(1)/11033-3G/D |
| (1) | |
| ... | Sleutelnummer |
- Sleutelkeuzeschakelaars
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- metaalbehuizing
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
EX-SHGV/ESS21S2/101/11033-3G/D |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101198756 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661590431 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001029 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001029 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
ATEX (conformiteitsverklaring) |
Explosiebeveiliging
| Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
| Explosiebeveiligingszones |
2 22 |
| Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN ISO 14119 |
| Uitvoering |
Sleutel - keuzeschakelaar - frontplaatmontage |
| Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
| Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen |
| Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
| Materiaal van de cilinderslot |
Staal |
| Materiaal van de frontring |
Aluminium |
| Kleur van de cilinderslot |
Zilver |
| Kleur van het contactelement |
Zwart |
| Kleur van de frontring |
Zilver |
| Kleur van de sleutelkop |
Zilver |
| Brutogewicht |
136 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Verkrijgbaar in blokkerende versie |
Ja |
| Volledig geïsoleerd: |
Ja |
| Aantal aan de stoter |
1 |
| Aantal schakelposities |
2 |
Mechanische gegevens
| Ontgrendeling |
Ontgrendeling via draaibeweging |
| Uittrekpositie van de sleutel |
Positie I 90° |
| Blokkeerpositie |
rechts |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
| Slagenergie, maximum |
4 J |
| Bevestiging |
montageflens |
| Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
| Sleutelnummer |
101 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm², stijf 0,5 mm², flexibel |
| Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 1,5 mm² 2,5 mm², stijf 2,5 mm², flexibel |
| Aandraaimoment van de klemmen |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte x breedte x hoogte |
Hoogte met sleutel (en contactelement): 60 mm (119 mm) |
| Diameter van de frontale ring |
29,5 mm |
| Diameter van de cilinder van het slot |
22 mm |
| Inbouwdiameter |
22,3 mm |
| Dikte van de frontplaat, minimum |
1 mm |
| Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
| Rastermaat |
40 x 50 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 |
| Beschermingsgraad van de schakelruimte |
IP40 |
| Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
| Omgevingstemperatuur |
+0 ... +70 °C |
| schokbestendig |
110 g / 4 ms |
| trillingsvastheid |
Trillingsvastheid: 20 g / 10 … 200 Hz |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
10 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
8 A |
| Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
| Gebruikscategorie DC-13 |
5 A |
| Geschiktheid voor lage spanningen |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
| Schakelelement |
Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO) |
| Schakelprincipe |
Tastschakeling |
| Natrilduur, maximum |
5 ms |
| Maximale schakelfrequentie |
5 /h |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kxshgvf10
| 332,6 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 57,5 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 29,8 kB | .jpg | 82.197 x 123.472 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
| 314,8 kB | .jpg | 352.425 x 528.8140000000001 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.73100000000001 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 55,4 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi
| 27,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,7 MB | .png | 169.249 x 253.91500000000002 mm - 1999 x 2999 px - 300 dpi
| 27,1 kB | .jpg | 82.197 x 123.47200000000001 mm - 233 x 350 px - 72 dpi
Maatschets basistoestel
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming en markering van de component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
| EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
| EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
| Type: | zie bestelsleutel |
| Beschrijving van de component: | Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
| Explosiebeveiligingsrichtlijn (ATEX) | 2014/34/EU | |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
| Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn Nr.: 0035 |
| EG-Goedkeuringscertificaat: | 01/205/5754.00/20 |
| Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| De conformiteit met de explosieveiligheidsrichtlijn 2014/34/EU (ATEX) wordt door de fabrikant verklaard zonder beroep te doen op een keuringsinstantie. |
| Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 23. januari 2023 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
| EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
| EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Generated at: 27/04/2026 12:19