schmersal_s_icon.png

SVM1/SR/114-10/200RT/GB/A

Tuotenumero: 103010743

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
ilmanVakiolukitusjärjestelmä
ZKeskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä

(2)
ilmanStandardi hopea
/SRAvaimenperä värillinen

(3)
XAvaimen numero (n), pääavain 35 ... 99

(4)
2166 kakkosavain
1010 kakkosavain

(5)
YAvaimen numero (n), kakkosavain 100 ... 999

(6)
oo/ooAvaimenperän väri>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(7)
EAsennuslevy
APainikekotelo
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Avaimen perän värillinen
  • Avainvalintakytkimien koontiyksikkö 10 avaimelle

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SVM1/SR/114-10/200RT/GB/A

Tuotenumero (tilausnumero)

103010743

EAN (European Article Number)

4030661474205

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-90

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Huomautus: Tilauksen/kyselyn yhteydessä on ilmoitettava tarvittavat lukon sarjanumerot "X" (pääavain) ja "Y" (apuavain) sekä avainperän värikoodit "oo/oo" apuavaimelle (esim. SVM1/SR/111-6/222RT/WS/A)! Jos lukon sarjanumeroa ei ilmoiteta tilauksen yhteydessä valitsemme satunnaisen numeron. Tilattaessa täytyy varmistaa ettei samaan laitokseen tule kahdesti samaa numerosarjaa! Käyttäjän on varmistettava, että lukon sarjanumeroa ei anneta kahdesti samassa paikassa (tehtaan tiloissa)!

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Toimintaperiaate

mekaaninen

Design

Assembly housing

Kotelon materiaali

Alumiini

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Lukkotapin materiaali

Messinki (Me)

Kotelon väri

Harmaa

Avaimen väri

Hopea

Avaimenperän (avaimen pään) väri

Sininen

Ruskea

keltainen

Harmaa

punainen

Valkoinen

Bruttopaino

2.800 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Number of keys

10

Turvaluokitus

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

100.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

100.000 kytkentäalue

Key number of primary key

114

Key number of secondary key

200

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

240 mm

leveys

120 mm

Korkeus

115,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Sähköiset tiedot

kytkentätaajuus

5 /h

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

SVM with 10 secondary key and 10 emergency keys, without primary key: SVM with 10 secondary key and 10 emergency keys, without primary key

Lisätarvikkeet

Suositus (tuoteyhdistelmä)

SHGV

SVE

Huomautus

Note (General)

See figure: Primary key in pos. 2: primary key not withdrawable, secondary key withdrawable
Primary key in pos. 1: primary key withdrawable, secondary key not withdrawable


Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 30.4.2026 15.12