BNS 33-12ZG-2187 15,0M
BNS 33-12ZG-2187 15,0M
| Tuotekuvaus: BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4) |
| (1) | |
| 02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| 11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
| 12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| (2) | |
| ilman | ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
| G | kytkentätilan LED-näytöllä |
| (3) | |
| ilman | kaapelilla |
| ST | liittimellä M8 |
| (4) | |
| 2187 | Yksittäinen kosketinlähtö |
| 2187-10 | Yksittäinen kosketinlähtö, LED-merkkivalolla |
| 2237 | Toiminta kaapelin suunnasta |
- Muovikotelo
- Piiloasennus mahdollinen
- Ei reagoi sivulta päin
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi likaan
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
BNS 33-12ZG-2187 15,0M |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101142792 |
| EAN (European Article Number) |
4030661126364 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
| Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
| Toimintaperiaate |
magneettinen |
| Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
| Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
| Bruttopaino |
598 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Koodaus |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Prerequisite evaluation unit |
Kyllä |
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
2 |
| Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
| B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO) |
25.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Tunnistuselementti |
Solenoidi |
| Direction of motion |
Edessä aktiiviseen pintaan |
Mechanical data - Switching distances
| Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
5 mm 8 mm |
| Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
15 mm 18 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
| Huomautus (Toistotarkkuus R) |
Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
15 m |
| Pistokeliitin |
kaapeli |
| Number of cable wires |
6 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
| johdon poikkipinta-ala |
23 AWG |
| Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
13 mm |
| Leveys |
88 mm |
| Korkeus |
25 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
| Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Sähköiset tiedot
| Kytkentävirta, maksimi |
0,01 A |
| Kytkentäteho, maksimi |
0,24 W |
| Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Reed-koskettimet, kosketukseton periaate |
| Kytkentätaajuus, maksimi |
5 Hz |
Tilanäyttö
| Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED palaa suojuksen ollessa kiinni. |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
| Suositus (ohjainpää) |
BPS 33-2326 BPS 33 |
| Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Huomautus
| Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kbns3f22
| 102,6 kB | .jpg | 352.778 x 79.022 mm - 1000 x 224 px - 72 dpi
| 13,2 kB | .png | 74.083 x 16.581 mm - 210 x 47 px - 72 dpi
| 13,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 847,9 kB | .png | 166.55700000000002 x 37.309000000000005 mm - 2000 x 448 px - 305 dpi
| 15,1 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 27.517000000000003 mm - 350 x 78 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
101217223 BNS 36-02/10ZG-R 10,0M
- Muovikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Piiloasennus mahdollinen
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | BNS 33 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, November 15, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | BNS 33 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 15, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 1.5.2026 0.36