schmersal_s_icon.png

AV15RKX30L-GB215

Tuotenumero: 103041691

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Product type description:

AV15(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
LLeft-hand model
RRight-hand model

(2)
 Pull strap
HLever version H65
H92Lever version H92
H105Lever version H105
BBearing block B
B2Bearing block B2

(3)
 1 NC contact
K1 NC contact / 1 NO contact

(4)
 Protection class IP20
IP41Protection class IP41

(5)
 Without cable gland
E1M20 cable gland - metal
(single-wire entry)
E2M20 cable gland, plastic – polyamide
E4M20 cable gland, plastic – polyamide fibreglass reinforced

(6)
X11,5Dimension X: 11.5 mm
X20Dimension X: 20 mm
X30Dimension X: 30 mm
X40Dimension X: 40 mm
X45Dimension X: 45 mm
X15Dimension X: 15 mm
X25Dimension X: 25 mm
X35Dimension X: 35 mm

(7)
UInterlock bevel: bottom
DInterlock bevel: cover-side
RInterlock bevel: right
LInterlock bevel: left

(8)
GB215Additional front-side M8 mounting holes
xxxxxSpecial version

Note:
Regular font: Standard versions
Italic font: Special versions
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Oikeakätinen malli
  • 1 Apukosketin
  • Turvalukitusmekanismi
  • 1-ovilehdelle
  • soveltuu henkilöhisseihin
  • Käsinvapautus M5 kolmioavaimella

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AV15RKX30L-GB215

Tuotenumero (tilausnumero)

103041691

EAN (European Article Number)

4030661559827

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN 81-20

EN 81-50

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu

Lukkotapin materiaali

Messinki

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Käsinvapautus

Kyllä

Fail-safe lukinta

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Ovilehtien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Vapautus

Palautus vääntämällä

Tunnistuselementti

Vetovaijeri

Korkeussäätö/suuntaus

Oikeakätinen malli

Kiinnitys

two 9 x 11 mm slotted holes on the rear

two M8 mounting holes on the bottom, horizontal to the locking bolt

Permanent magnet

Keraaminen magneetti voimakkaalla koersiivisella kentällä

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

ilman holkkitiivistettä

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

165 mm

Korkeus

80 mm

Syvyys

36 mm

Lukituspultin halkaisija

18 mm

X-dimension of the latching bolt

30 mm

Note (X-dimension of the latching bolt)

Lukkotapin kokonaispituus on tapin oveen upotussyvyyden, 21 mm, ja X-mitan summa. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys.

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

400 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

6 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Rated operating voltage

230 VAC

Rated operating voltage

200 VDC

Nimellisvirta

2.000 mA

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

1 A

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Switching element

NC contact, NO contact

Huomautus

Note (General)

The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.

Note (Manual release)

Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Generated at: 30.4.2026 17.25