AV15LKX11.5L-GB215
AV15LKX11.5L-GB215
| Product type description: AV15(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)-(8) |
| (1) | |
| L | Left-hand model |
| R | Right-hand model |
| (2) | |
| Pull strap | |
| H | Lever version H65 |
| H92 | Lever version H92 |
| H105 | Lever version H105 |
| B | Bearing block B |
| B2 | Bearing block B2 |
| (3) | |
| 1 NC contact | |
| K | 1 NC contact / 1 NO contact |
| (4) | |
| Protection class IP20 | |
| IP41 | Protection class IP41 |
| (5) | |
| Without cable gland | |
| E1 | M20 cable gland - metal (single-wire entry) |
| E2 | M20 cable gland, plastic – polyamide |
| E4 | M20 cable gland, plastic – polyamide fibreglass reinforced |
| (6) | |
| X11,5 | Dimension X: 11.5 mm |
| X20 | Dimension X: 20 mm |
| X30 | Dimension X: 30 mm |
| X40 | Dimension X: 40 mm |
| X45 | Dimension X: 45 mm |
| X15 | Dimension X: 15 mm |
| X25 | Dimension X: 25 mm |
| X35 | Dimension X: 35 mm |
| (7) | |
| U | Interlock bevel: bottom |
| D | Interlock bevel: cover-side |
| R | Interlock bevel: right |
| L | Interlock bevel: left |
| (8) | |
| GB215 | Additional front-side M8 mounting holes |
| xxxxx | Special version |
| Note: | |
| Regular font: Standard versions Italic font: Special versions | |
- Vasenkätinen malli
- 1 Apukosketin
- Turvalukitusmekanismi
- 1-ovilehdelle
- soveltuu henkilöhisseihin
- Käsinvapautus M5 kolmioavaimella
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
AV15LKX11.5L-GB215 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
103034314 |
| EAN (European Article Number) |
4030661535272 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
TÜV CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN 81-20 EN 81-50 |
| Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu |
| Lukkotapin materiaali |
Messinki |
| Bruttopaino |
815 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Käsinvapautus |
Kyllä |
| Fail-safe lukinta |
Kyllä |
| Turvatoiminnot |
Kyllä |
| Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
| Ovilehtien lukumäärä |
1 |
| Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
| Vapautus |
Palautus vääntämällä |
| Tunnistuselementti |
Vetovaijeri |
| Korkeussäätö/suuntaus |
Vasenkätinen malli |
| Kiinnitys |
two 9 x 11 mm slotted holes on the rear two M8 mounting holes on the bottom, horizontal to the locking bolt |
| Permanent magnet |
Keraaminen magneetti voimakkaalla koersiivisella kentällä |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapeliohjain |
ilman holkkitiivistettä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| leveys |
165 mm |
| Korkeus |
80 mm |
| Syvyys |
36 mm |
| Lukituspultin halkaisija |
18 mm |
| X-dimension of the latching bolt |
11,5 mm |
| Note (X-dimension of the latching bolt) |
Lukkotapin kokonaispituus on tapin oveen upotussyvyyden, 21 mm, ja X-mitan summa. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. Lukon X-mitta on lukkorungon ja oven reunan välinen etäisyys. |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP20 |
| Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
400 VAC |
| Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
10 A |
| Rated operating voltage |
230 VAC |
| Rated operating voltage |
200 VDC |
| Nimellisvirta |
2.000 mA |
| Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
| Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
| Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
| Switching element |
NC contact, NO contact |
Huomautus
| Note (General) |
The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt. |
| Note (Manual release) |
Käytä käsinvapautukseen lisätarvikkeena toimitettavaa M5 kolmiokanta-avainta |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
BG-tyyppihyväksyntätodistus
Tiedote
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kav15f10
| 419,1 kB | .jpg | 352.778 x 339.725 mm - 1000 x 963 px - 72 dpi
| 62,1 kB | .png | 74.083 x 71.261 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
| 73,7 kB | .jpg | 123.472 x 118.886 mm - 350 x 337 px - 72 dpi
| 401,4 kB | .jpg | 352.778 x 339.725 mm - 1000 x 963 px - 72 dpi
| 61,0 kB | .png | 74.083 x 71.26100000000001 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
| 61,0 kB | .png | 74.083 x 71.261 mm - 210 x 202 px - 72 dpi
| 58,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,5 MB | .png | 169.333 x 163.068 mm - 2000 x 1926 px - 300 dpi
| 65,6 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 118.88600000000001 mm - 350 x 337 px - 72 dpi
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Kuvat (sekalaiset)
Kokoonpanoesimerkki
ID: kav--m03
Advancetec Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Generated at: 30.4.2026 15.01