TFH 232-11F
| Descripción del tipo de producto: (1)F(2) 232-(3)-(4) |
| (1) | |
| T | Acción lenta (no para AF/S) |
| Z | Acción brusca |
| (2) | |
| sin | sin cubierta de protección |
| H | con cubierta de protección |
| (3) | |
| 11 | 1 contacto normalmente abierto (NA) / 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
| 02 | 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
| 20 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) |
| 22 | 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC) |
| 04 | 4 contactos normalmente cerrados (NC) |
| 40 | 4 contactos normalmente abiertos (NA) |
| (4) | |
| HD | con función con punto de fuerza |
| F | con función bi-estable |
- 2 Contactos
- con función bi-estable
- Cubierta protectora con amplia apertura
- También disponible como Interruptor de pedal de seguridad
- Reducida altura operativa del pedal
- entrada de cable M 20 x 1.5
- Nivel de estabilidad elevado
- Tipos de pedal único
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
| Descripción del tipo de producto |
TFH 232-11F |
| Número de artículo (Nº artículo) |
161182016 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
| Número eCl@ss, versión 9.0 |
27-37-12-18 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Propiedades Globales
| Normas |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
| Material de la caja |
Aluminio |
| Material del revestimiento de la caja |
recubierta de polvo |
| Material del pedal |
Plástico reforzado con fibra de vidrio |
| Material de la cubierta protectora |
Aluminio |
| Color de la carcasa |
RAL 9006 (Aluminio blanco) |
Datos generales - Características
| Cubierta protectora |
Sí |
| Contacto bi-estable |
Sí |
| Posibilidad de pulsador |
Sí |
| Cantidad de contactos NC |
1 |
| Cantidad de contactos NA |
1 |
| Cantidad de prensa-estopas |
1 |
Datos mecánicos
| Vida mecánica, mínima |
1.000.000 Maniobras |
| Fuerza de accionamiento, mínima |
260 N |
| Fuerza de accionamiento, máxima |
380 N |
Datos mecánicos - Conexionado
| Type of electrical connection |
Conexionado por tornillos |
| Entrada de cables |
1 x M20 x 1,5 |
| Sección del cable, máxima |
2,5 mm² |
| Indicación |
Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos. |
Datos mecánicos - Dimensiones
| Longitud |
274 mm |
| Anchura |
170 mm |
| Altura |
189 mm |
Condiciones ambientales
| Protección |
IP65 |
| Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
| Tensión de aislamiento nominal Ui |
500 V |
| Resistencia al impulso de sobretensión Uimp |
6 kV |
Datos eléctricos
| Corriente continua térmica |
10 A |
| Corriente de cortocircuito |
1.000 A |
| Categoría de utilización AC-15 |
230 VAC |
| Categoría de utilización AC-15 |
4 A |
| Categoría de utilización DC-13 |
24 VDC |
| Categoría de utilización DC-13 |
1 A |
| Principio de conmutación |
Acción lenta |
| Elemento de conmutación |
NC contact, NO contact |
Nota
| Nota (en general) |
Funkcja start/stop jest dostępna wyłącznie przy użyciu jednego bloku zestyków na pedał (11 lub 02) oraz kontaktów wolnoprzełączających (T), np. TFH 232-11f |
Filtro de idiomas
Ficha técnica
Manual de instrucciones y declaración de conformidad
Descargar la versión actual de Adobe Reader
Foto de producto (foto individual de catálogo)
ID: ktfh-f01
| 337,6 kB | .jpg | 352.778 x 277.283 mm - 1000 x 786 px - 72 dpi
| 30,0 kB | .png | 74.083 x 58.208000000000006 mm - 210 x 165 px - 72 dpi
| 36,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 97.01400000000001 mm - 350 x 275 px - 72 dpi
| 38,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,5 MB | .png | 169.333 x 133.096 mm - 2000 x 1572 px - 300 dpi
Dibujo dimensional Componente básico
Diagrama
Principio de funcionamiento
| Declaración de conformidad CE | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
| Denominación del producto: | Z/TF 232 |
| Modelo: | ver código de pedidos |
| Descripción de la pieza: | Interruptor de pedal |
| Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
| Directiva RoHS | 2011/65/CE |
| Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
| Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lugar y fecha de emisión: | Shanghai, 17. de agosto de 2021 |
![]() |
| Firma legal Michele Seassaro Director General |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/TF 232 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Foot switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, October 6, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
| Declaración de conformidad CE | ![]() |
| Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
| Declaración: | Por el presente documento declaramos que debido a su concepción y tipo de construcción, las piezas relacionadas cumplen con los requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuación. |
| Denominación del producto: | Z/TF 232 |
| Modelo: | ver código de pedidos |
| Descripción de la pieza: | Interruptor de pedal |
| Directivas aplicables: | Directiva de Bajo Voltaje | 2014/35/CE |
| Directiva RoHS | 2011/65/CE |
| Normas aplicadas: | EN 60947-5-1:2017 |
| Responsable de la recopilación de la documentación técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lugar y fecha de emisión: | Boituva, 7 de abril 2022 |
![]() |
| Firma legal Marco Antonio De Dato Responsable de diseño y desarrollo |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/TF 232 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Foot switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Boituva, July 1, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generated at: 21/4/2026 15:11



