SLC 410-E/R1510-50-RFS
SLC 410-E/R1510-50-RFS
Downloads
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 420)
- Steuerungskategorie 4
Bestelldaten
| Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
| Produkt-Typbezeichnung |
SLC 410-E/R1510-50-RFS |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101185966 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
TÜV |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Master- oder Slave-Funktion |
Slave |
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
| Reaktionszeit, maximum |
12,5 ms |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Kaskadierbar |
Ja |
| Strahlcodierung |
Ja |
| Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
| Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
| Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
| Anzahl der Strahlen |
40 |
Sicherheitsbetrachtung
| Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
| Detektionsvermögen für Probekörper |
50 mm |
| Höhe des Schutzfeldes |
1.510 mm |
| Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0 m |
| Reichweite, Schutzfeld, maximum |
5 m |
| Wellenlänge der Laserdiode |
950 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschlussart |
Steckverbinder |
| Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 5-polig |
| Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 5-polig |
| Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
50 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge des Sensors |
35 mm |
| Breite des Sensors |
45 mm |
| Höhe des Sensors |
1.611 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP65 |
| Umgebungstemperatur |
+0 ... +55 °C |
| Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +70 °C |
| Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
| Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
| Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger |
3 W |
| Elektrische Leistungsaufnahme des Senders |
2 W |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
| Ausgangsstrom, maximum |
0,5 A |
| Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Lieferumfang
| Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine |
Zubehör
| Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SCR 402R-301 |
Hinweis
| Hinweis (Allgemein) |
Nur in Verbindung mit Master |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Konformitätserklärung (EU)
TÜV-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kslc4f06
| 1,8 MB | .jpg | 352.778 x 952.5 mm - 1000 x 2700 Pixel - 72 dpi
| 105,9 kB | .png | 74.083 x 200.025 mm - 210 x 567 Pixel - 72 dpi
| 39,7 kB | .jpg | 45.861000000000004 x 123.47200000000001 mm - 130 x 350 Pixel - 72 dpi
| 23,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 16,0 MB | .png | 166.55700000000002 x 449.70500000000004 mm - 2000 x 5400 Pixel - 305 dpi
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.04.2026, 18:33