M2S 660-11-K-Y 3,5M
| Produkt-Typbezeichnung: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
| (1) | |
| S | Halbrunde Gummikalotte |
| 1S | Teleskopdruckbolzen |
| 2S | Teleskopdruckbolzen |
| 2R | Rollen-Teleskopdruckbolzen |
| (2) | |
| ohne | ohne Befestigungsflansch |
| 0 | mit Befestigungsflansch (nur für S) |
| (3) | |
| U | Mit Rolle quer zur Schalterachse (nur für 2R) |
- ohne Befestigungsflansch
- Gummigehäuse
- Löt- und Flachsteckanschluss
- Metallummantellung
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
M2S 660-11-K-Y 3,5M |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101095253 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Werkstoff des Gehäuses |
synthetisches Kautschuk (NBR), Hülle aus nichtrostenden Stahlblech |
| Werkstoff des Betätigers |
Nichtrostender Stahl |
| Bruttogewicht |
300 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Anzahl der Öffner |
1 |
| Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten
| Betätigungselement |
Teleskopdruckbolzen 2S |
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
3.000.000 Schaltspiele |
| Betätigungskraft |
8 N |
| Kontaktöffnungsweite |
0,4 mm |
| Rückstellkraft, minimum |
2 N |
| Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
1 mm/min |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Länge der Leitung |
3,5 m |
| Anschlussart |
Leitung |
| Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
| Hinweis |
0,75 mm² |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP65 |
| Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
4 A |
| Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
| Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
1 A |
| Schaltelement |
Wechsler mit Einfachunterbrechung |
| Schaltprinzip |
Sprungschaltung mit Reibkontakt |
| Maximale Schalthäufigkeit |
30.000 /h |
| Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm) |
Sprachfilter
Datenblatt
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: KM660F05
| 678,2 kB | .jpg | 352.425 x 538.339 mm - 999 x 1526 Pixel - 72 dpi
| 69,4 kB | .png | 74.083 x 112.88900000000001 mm - 210 x 320 Pixel - 72 dpi
| 29,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 5,6 MB | .png | 166.47400000000002 x 254.25 mm - 1999 x 3053 Pixel - 305 dpi
| 37,7 kB | .jpg | 80.786 x 123.47200000000001 mm - 229 x 350 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Beschreibung des Bauteils: | Mikroschalter |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 1. Februar 2023 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Micro switches |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2026, 11:29