HDLP30-BL-GN-801
- ohne Rastung
- beleuchtbar
- hygienegerechtes Design
- kundenindividuelle Symbolik möglich
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
HDLP30-BL-GN-801 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103059669 |
| EAN (European Article Number) |
4030661665306 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-12 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001038 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001038 |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
| Ausführung |
Frontplattenmontage Pilzschlagtaster |
| Bauform |
Rund Tastend |
| Einbaubedingungen (mechanisch) |
alle Flächen min 3° zur Waagerechten |
| Abdichtungsart |
Membrane Lippendichtungen |
| Werkstoff des Bedienteils |
Kunststoff |
| Werkstoff des Frontring |
Edelstahl (V4A) |
| Werkstoff des Dichtungsbalges |
Silikon |
| Farbe des Bedienteils |
grün |
| Farbe des Frontringes |
silber |
| Farbe des Dichtungsbalges |
blau |
| Farbe der Dichtung |
blau |
| Bruttogewicht |
51 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Mit Symbol Beschriftung |
Ja |
| Beleuchtbar |
Ja |
| Tastend möglich |
Ja |
| Vollisolation |
Ja |
| Anzahl der Schaltstellungen |
1 |
| Anzahl der Kontaktelelemente, maximum |
4 |
| Verdrehsicherung |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
| Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte |
1.000.000 Schaltspiele |
| Betätigungshub |
3,5 mm |
| Befestigung |
Zentralmutter |
| Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
4 Nm |
| Symbol Beschriftung Nummer |
801 |
| Ausführung der Beschriftung |
Laser |
| Typische Betätigungskraft des Drucktasters |
14 N |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Breite, maximum |
46 mm |
| Höhe |
72 mm |
| Einbauhöhe |
22 mm |
| Hinweis (Einbauhöhe) |
Höhe vor der Frontplatte. |
| Einbautiefe |
50 mm |
| Hinweis (Einbautiefe) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement |
| Durchmesser des Bedienkopfes |
30 mm |
| Durchmesser des Frontringes |
45 mm |
| Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
| Dicke der Frontplatte, minimum |
1,5 mm |
| Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
| Rastermaß |
65 x 65 mm |
Umgebungsbedingungen
| Schutzart |
IP67 IP69K |
| Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
| Relative Feuchtigkeit, maximum |
93 % |
| Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
| Schwingfestigkeit |
5 g |
| Schockfestigkeit |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Elektrische Daten
| Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum |
1.000 /h |
Lieferumfang
| Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Lieferumfang mit Kontaktträger SMF |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (EU)
Herstellererklärung KAS
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: khdlpf01-801
| 276,9 kB | .jpg | 352.425 x 370.41700000000003 mm - 999 x 1050 Pixel - 72 dpi
| 49,4 kB | .jpg | 117.47500000000001 x 123.47200000000001 mm - 333 x 350 Pixel - 72 dpi
| 44,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 66,1 kB | .png | 73.73100000000001 x 77.611 mm - 209 x 220 Pixel - 72 dpi
| 2,8 MB | .png | 169.249 x 177.88500000000002 mm - 1999 x 2101 Pixel - 300 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | H-Programm |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter. |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 18. Juni 2024 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2026, 04:04