V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 (V2)
V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 (V2)
Downloads
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
V-SK8P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 (V2) |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103049123 |
| EAN (European Article Number) |
4030661623207 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
| Bruttogewicht |
253 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Halogenfrei |
Ja |
| Schleppkettentauglich |
Ja |
| Anzahl der Pole |
8 |
| Anzahl der Leitungsadern |
8 |
Mechanische Daten
| Drehmoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Länge der Leitung |
5 m |
| Anzahl der Leitungsadern |
8 |
| Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
| Durchmesser der Leitung |
5,9 mm |
| Biegeradius (fest) |
5 x Ø-Leitung |
| Biegeradius (bewegt) |
10 x Ø-Leitung |
| Farbe des Leitungsmantels |
schwarz |
| Werkstoff des Leitungsmantels |
PUR |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
| Steckverbindertyp |
Kupplung, M12 |
| Bauform |
gerade |
| Codierung des Steckers |
A |
| Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
| Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
| Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
| Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B
| Steckverbindertyp |
Stecker, M12 |
| Bauform |
gerade |
| Codierung des Steckers |
A |
| Verriegelung des Steckers |
Schraubverriegelung |
| Werkstoff der Verschraubung |
Metall, CuZn, vernickelt |
| Werkstoff des Griffkörpers |
Kunststoff, TPU |
| Farbe des Griffkörpers |
schwarz |
Umgebungsbedingungen
| Schutzart |
IP65 IP67 IP68 |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
1,5 A |
| Bemessungsbetriebsspannung |
30 VAC |
| Bemessungsbetriebsspannung |
30 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom |
1.500 mA |
Kontaktbelegung
| PIN 1 |
weiß |
| PIN 2 |
braun |
| PIN 3 |
grün |
| PIN 4 |
gelb |
| PIN 5 |
grau |
| PIN 6 |
rosa |
| PIN 7 |
blau |
| PIN 8 |
rot |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
Kunden-Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: k1208f09
| 15,3 kB | .png | 74.083 x 49.389 mm - 210 x 140 Pixel - 72 dpi
| 127,8 kB | .jpg | 352.778 x 235.303 mm - 1000 x 667 Pixel - 72 dpi
| 21,2 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 82.197 mm - 350 x 233 Pixel - 72 dpi
| 16,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 1,0 MB | .png | 169.333 x 113.03 mm - 2000 x 1335 Pixel - 300 dpi
Polbild
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.04.2026, 03:07