TQ 441-01/01Y-UE-R-M20-1572
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20-1572
Downloads
| Produkt-Typbezeichnung: TQ 441-(1)(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-M20 |
| (1) | |
| 11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
| 20 | 2 Schließer (NO) |
| 01/01 | 1 Öffner für Seilzug / 1 Öffner für Seilriss |
| (2) | |
| Y | IP65 |
| X | IP54 |
| (3) | |
| UE | Mit Überdeckung |
| (4) | |
| R | Mit Rastung |
| (5) | |
| S | Schlüsselentriegelung |
| (6) | |
| ohne | Vorspannkraft 220 N * |
| -1572 | Vorspannkraft 60 N * |
| -1573 | Vorspannkraft 35 N * |
| * Auslösewege und -kräfte siehe Bedienung und Montage | |
- mit Rastung
- Metallgehäuse
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 25 m
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20-1572 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
151171065 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-07 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-07 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-07 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Werkstoff des Gehäuses |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
| Werkstoff des Gehäusedeckels |
Stahl |
| Bruttogewicht |
730 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Rastung |
Ja |
| Kontaktüberdeckung |
Ja |
| Anzahl der Öffner |
2 |
Mechanische Daten
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
30.000 Schaltspiele |
| Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Leitungseinführung |
2 x M20 x 1,5 |
| Anschlussquerschnitt, maximum |
4 mm² |
| Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
| Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses |
1,7 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Durchmesser Loch |
22 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP65 |
| Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
10 A |
| Bemessungsbetriebsspannung |
380 VAC |
| Bemessungsbetriebsstrom |
4.000 mA |
| Schaltelement |
1 Öffner (NC) / 1 Öffner (NC) |
| Schaltprinzip |
Schleichschaltung mit Überdeckung |
| Maximale Schalthäufigkeit |
3.600 /h |
| Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (EU)
UL-Zertifikat
Konformitätserklärung (EU)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: ktq44f01
| 793,2 kB | .jpg | 352.778 x 581.378 mm - 1000 x 1648 Pixel - 72 dpi
| 67,9 kB | .png | 74.083 x 122.061 mm - 210 x 346 Pixel - 72 dpi
| 25,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 5,6 MB | .png | 166.55700000000002 x 274.57 mm - 2000 x 3297 Pixel - 305 dpi
| 33,9 kB | .jpg | 74.789 x 123.47200000000001 mm - 212 x 350 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Montagebeispiel
ID: ktq44m01
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | TQ 441 |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Seilzugschalter |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 15. September 2023 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.05.2026, 12:43