SVE2/106/106-3Ö-24VDC
SVE2/106/106-3Ö-24VDC
Downloads
| Produkt-Typbezeichnung: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
| (1) | |
| 1 | 1 Schlüssel-Wahlschalter |
| 2 | 2 Schlüssel-Wahlschalter |
| 3 | 3 Schlüssel-Wahlschalter |
| (2) | |
| ohne | Standard Schließsystem |
| Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
| (3) | |
| ohne | Standard Silber |
| SR/ | farbige Schlüsselreide |
| (4) | |
| xxx | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
| (5) | |
| oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
| (6) | |
| ohne | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe |
| -3OE | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner in Reihe |
| -W | Magnet: 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Schlüssel-Wahlschalter 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)>Öffner separat |
| (7) | |
| 24VDC | Us 24 VDC |
| 24VAC | Us 24 VAC |
| 115VAC | Us 115 VAC |
| 230VAC | Us 230 VAC |
| Hinweis | Es können nicht alle Variationen geliefert werden.>Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der Produkt-Typenbezeichnung. |
- Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
SVE2/106/106-3Ö-24VDC |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103051238 |
| EAN (European Article Number) |
4030661629810 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001029 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Wirkprinzip |
elektromechanisch |
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
| Farbe des Gehäuses |
schwarz silber |
| Farbe des Schlüssels |
silber |
| Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf) |
silber |
| Bruttogewicht |
1.040 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Ruhestromprinzip |
Ja |
| Hilfsentriegelung |
Ja |
| Anzahl der Hilfskontakte |
3 |
| Anzahl der Schlüssel-Wahlschalter |
2 |
| Anzahl der Sicherheitskontakte |
3 |
Sicherheitsbetrachtung
| Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
| Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
| B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
| Position des Schlüssel-Wahlschalters |
links rechts |
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
| Schlüsselnummer Primärzylinder |
103 |
| Schlüsselnummer Sekundärzylinder |
106 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
| Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
| Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
| Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge des Sensors |
144 mm |
| Breite des Sensors |
96 mm |
| Höhe des Sensors |
169 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP20 IP65 |
| Umgebungstemperatur |
+0 ... +50 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
2,5 kV |
Elektrische Daten
| Thermischer Dauerstrom |
4 A |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VDC |
| Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
| Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
| Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
| Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
| Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
8,5 W |
| Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
| Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
| Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
| Schaltelement |
Magnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Schlüsselwahlschalter: 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC), Öffner in Reihe |
Lieferumfang
| Lieferumfang |
Schlüssel und Dreikantwerkzeug im Lieferumfang (inklusive 1 Notfallschlüssel) |
Hinweis
| Hinweis (Allgemein) |
siehe Abbildung: Funktionsweise: Schlüssel 1-3 in Pos. 1. Magnet unbestromt: Schlüsselschalter verriegelt, Öffnerkontakte geschlossen, Schlüssel nicht abziehbar |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (EU)
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: ksve-f02
| 400,3 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 Pixel - 72 dpi
| 31,7 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 Pixel - 72 dpi
| 46,8 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 85.72500000000001 mm - 350 x 243 Pixel - 72 dpi
| 44,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 3,4 MB | .png | 145.143 x 100.947 mm - 2000 x 1391 Pixel - 350 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltungsbeispiel
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.04.2026, 16:25