SLC 410-E/R1510-50-RFM
SLC 410-E/R1510-50-RFM
Downloads
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 420)
- Steuerungskategorie 4
Bestelldaten
| Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
| Produkt-Typbezeichnung |
SLC 410-E/R1510-50-RFM |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101185957 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
TÜV |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Master- oder Slave-Funktion |
Master |
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
| Reaktionszeit, maximum |
12,5 ms |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Kaskadierbar |
Ja |
| Wiederanlaufsperre |
Ja |
| Strahlcodierung |
Ja |
| Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
| Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
| Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
| Anzahl der Strahlen |
40 |
Sicherheitsbetrachtung
| Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
| Detektionsvermögen für Probekörper |
50 mm |
| Höhe des Schutzfeldes |
1.510 mm |
| Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0 m |
| Reichweite, Schutzfeld, maximum |
5 m |
| Wellenlänge der Laserdiode |
950 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Anschlussart |
Steckverbinder |
| Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 8-polig |
| Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 5-polig |
| Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge des Sensors |
35 mm |
| Breite des Sensors |
45 mm |
| Höhe des Sensors |
1.611 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP65 |
| Umgebungstemperatur |
+0 ... +55 °C |
| Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +70 °C |
| Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
| Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
| Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger |
3 W |
| Elektrische Leistungsaufnahme des Senders |
2 W |
| Leitungslänge (Master/Slave), maximum |
50 m |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
| Ausgangsstrom, maximum |
0,5 A |
| Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Lieferumfang
| Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Montagewinkel, Nutensteine |
Zubehör
| Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SCR 402R-301 |
Hinweis
| Hinweis (Allgemein) |
Nur in Verbindung mit Slave |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Konformitätserklärung (EU)
TÜV-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kslc4f06
| 1,8 MB | .jpg | 352.778 x 952.5 mm - 1000 x 2700 Pixel - 72 dpi
| 105,9 kB | .png | 74.083 x 200.025 mm - 210 x 567 Pixel - 72 dpi
| 39,7 kB | .jpg | 45.861000000000004 x 123.47200000000001 mm - 130 x 350 Pixel - 72 dpi
| 23,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 16,0 MB | .png | 166.55700000000002 x 449.70500000000004 mm - 2000 x 5400 Pixel - 305 dpi
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 30.04.2026, 13:51