SHGV/L01/143+BOF/HIS.2
SHGV/L01/143+BOF/HIS.2
| Produkt-Typbezeichnung: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
| (1) | |
| ohne | Standard Schließsystem |
| Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
| P | PACRI Standard-Schließsystem |
| ZP | Zentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem |
| (2) | |
| B | Schließzylinder im Boden |
| L | Schließzylinder links |
| R | Schließzylinder rechts |
| (3) | |
| D | zusätzlicher Schließzylinder frontseitig |
| (4) | |
| 01 | mit einem Anfahrkopf |
| 1.1 | mit zwei Anfahrköpfen |
| (5) | |
| x1x | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
| (6) | |
| x2x | Schlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99 |
| (7) | |
| BO | Betätiger gerade |
| BOW | Betätiger abgewinkelt |
| BOR | Radiusbetätiger |
| BOWR | Radiusbetätiger abgewinkelt |
| BOF/HIS.1 | Teleskopbetätiger, Befestigung hinten |
| BOF/HIS.2 | Teleskopbetätiger, Befestigung oben |
- Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP65
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
SHGV/L01/143+BOF/HIS.2 |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
103026956 |
| EAN (European Article Number) |
4030661518725 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Wirkprinzip |
mechanisch |
| Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium / Stahl chromatiert |
| Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
| Werkstoff des Schlosszylinders |
Stahl |
| Farbe des Gehäuses |
rot |
| Farbe des Schlüssels |
silber |
| Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf) |
silber |
| Bruttogewicht |
450 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Anzahl der Anfahrrichtungen |
4 |
| Anzahl Schlüssel |
1 |
Mechanische Daten
| Betätiger |
beweglich |
| Position des Schlüssel-Wahlschalters |
links |
| Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
| Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
950 N |
| Zuhaltekraft Fmax, maximum |
1.250 N |
| Rastkraft |
5 N |
| Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,2 m/s |
Mechanische Daten - Abmessungen
| Länge |
43 mm |
| Breite |
87 mm |
| Höhe |
103 mm |
Umgebungsbedingungen
| IP - Schutzart |
IP65 |
| Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
| Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +80 °C |
| Schockfestigkeit |
30 g / 18 ms |
| Erschütterungsfestigkeit |
Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz |
Elektrische Daten
| Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Sonstige Daten
| Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (EU)
Datenblatt (vorläufiges PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kshgvf11
| 832,1 kB | .jpg | 352.778 x 524.933 mm - 1000 x 1488 Pixel - 72 dpi
| 64,2 kB | .png | 74.083 x 110.06700000000001 mm - 210 x 312 Pixel - 72 dpi
| 54,7 kB | .jpg | 82.903 x 123.47200000000001 mm - 235 x 350 Pixel - 72 dpi
| 44,6 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 6,4 MB | .png | 145.143 x 215.973 mm - 2000 x 2976 Pixel - 350 dpi
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kaz33f20
| 579,8 kB | .jpg | 312.208 x 625.1220000000001 mm - 885 x 1772 Pixel - 72 dpi
| 60,8 kB | .png | 74.083 x 148.167 mm - 210 x 420 Pixel - 72 dpi
| 29,1 kB | .jpg | 61.736000000000004 x 123.47200000000001 mm - 175 x 350 Pixel - 72 dpi
| 22,0 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 Pixel - 72 dpi
| 4,5 MB | .png | 169.333 x 339.005 mm - 2000 x 4004 Pixel - 300 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Radiuszeichnungen
Radiuszeichnungen
Anwendungsbeispiel allgemein
ID: kshgva06
Anwendungsbeispiel allgemein
ID: kshgva08
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.05.2026, 18:18