schmersal_s_icon.png

HDTP30-BL-GN-101-4

Artikelnummer: 103059671

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • ohne Rastung
  • hygienegerechtes Design
  • kundenindividuelle Symbolik möglich

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

HDTP30-BL-GN-101-4

Artikelnummer (Bestellnummer)

103059671

EAN (European Article Number)

4030661665320

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-12

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001038

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001038

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Ausführung

Frontplattenmontage

Pilzschlagtaster

Bauform

Rund

Tastend

Einbaubedingungen (mechanisch)

alle Flächen min 3° zur Waagerechten

Abdichtungsart

Membrane

Lippendichtungen

Werkstoff des Bedienteils

Kunststoff

Werkstoff des Frontring

Edelstahl (V4A)

Werkstoff des Dichtungsbalges

Silikon

Farbe des Bedienteils

grün

Farbe des Frontringes

silber

Farbe des Dichtungsbalges

blau

Farbe der Dichtung

blau

Bruttogewicht

51 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Mit Symbol Beschriftung

Ja

Tastend möglich

Ja

Vollisolation

Ja

Anzahl der Schaltstellungen

1

Anzahl der Kontaktelelemente, maximum

6

Verdrehsicherung

Ja

Sicherheitsbetrachtung

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte

1.000.000 Schaltspiele

Betätigungshub

3,5 mm

Befestigung

Zentralmutter

Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum

4 Nm

Symbol Beschriftung Nummer

101

Ausführung der Beschriftung

Laser

Ausrichtung der Beschriftung

-4 (270°)

Typische Betätigungskraft des Drucktasters

14 N

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite, maximum

46 mm

Höhe

70 mm

Einbauhöhe

22 mm

Hinweis (Einbauhöhe)

Höhe vor der Frontplatte.

Einbautiefe

48 mm

Hinweis (Einbautiefe)

Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement

Durchmesser des Bedienkopfes

30 mm

Durchmesser des Frontringes

45 mm

Einbaudurchmesser

22,3 mm

Dicke der Frontplatte, minimum

1,5 mm

Dicke der Frontplatte, maximum

6 mm

Rastermaß

65 x 65 mm

Umgebungsbedingungen

IP - Schutzart

IP67

IP69K

Umgebungstemperatur

-25 ... +80 °C

Relative Feuchtigkeit, maximum

93 %

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Schwingfestigkeit

5 g

Schockfestigkeit

<50 g (EN 60068-2-27)

Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum

2.000 m

Elektrische Daten

Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum

1.000 /h

Lieferumfang

Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)

Lieferumfang mit Kontaktträger SMF

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:H-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter.
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. Juni 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 30.04.2026, 16:59