G50-050T22/22Y-1600-1
G50-050T22/22Y-1600-1
Downloads
- Darbeye dayanıklı plastik başlıklı metal muhafaza
- Değişen anahtar hareketi için çeşitli kam şekilleri
- Disk kamlarını önden ayarlayarak anahtarlama noktalarının kolay ayarlanması için kullanılabilir
Sipariş ayrıntıları
| Ürün tip tanımı |
G50-050T22/22Y-1600-1 |
| Ürün numarası (sipariş numarası) |
101166476 |
| EAN (European Article Number) |
4030661451916 |
| eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC000030 |
| ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC000030 |
Onaylar
| Verileri |
cULus CCC |
Genel veriler
| Gövdelerin malzemesi |
hafif alaşım kokil döküm |
| Gövde kapağının malzemesi |
Plastik, termoplastik |
| Brüt ağırlık |
1.355 g |
Genel veriler - Özellikler
| Açıcıların sayısı |
4 |
| Açıcı sayısı, sol |
2 |
| Açıcı sayısı, sağ |
2 |
| Perde sayısı |
4 |
| Kapatıcı sayısı, sol |
2 |
| Kapatıcı sayısı, sağ |
2 |
| Kam sayısı |
8 |
| Önden ayarlanabilen kamlar |
Yes |
Mekanik veriler
| Montaj |
floor mounting |
| Dişli oranı |
1:50 |
| Şaft montaj tipi |
Full shaft |
Mekanik veriler - Boyutlar
| Kablo girişi |
2 x M20 x 1,5 |
| Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Mekanik veriler - Boyutlar
| Uzunluk |
244 mm |
| Genişlik |
120 mm |
| Yükseklik |
114 mm |
| Şaft uzunluğu |
44 mm |
| Milin çapı |
12 mm |
| Mil çapı toleransı |
h8 |
Ortam koşulları
| Koruma sınıfı |
IP65 |
Ortam koşulları
| Nominal izolasyon gerilimi Ui |
250 VAC |
| Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
4 kV |
Elektriksel veriler
| Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
| Anahtarlama elemanı sol |
T 6881-11-1 |
| Anahtarlama elemanı sağ |
T 6881-11-1 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
AB Uygunluk Beyanı
Veri sayfası (geçici PDF)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
ID: kg50-f02
| 482,8 kB | .jpg | 352.778 x 335.492 mm - 1000 x 951 px - 72 dpi
| 67,2 kB | .png | 74.083 x 70.556 mm - 210 x 200 px - 72 dpi
| 67,2 kB | .png | 74.083 x 70.556 mm - 210 x 200 px - 72 dpi
| 64,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,3 MB | .png | 169.333 x 160.95100000000002 mm - 2000 x 1901 px - 300 dpi
| 69,9 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 117.47500000000001 mm - 350 x 333 px - 72 dpi
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutlu çizim çeşitli
Montaj örneği
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Gear switch |
| Relevant Directives: | Valid up to April 19, 2016 | Valid as of April 20, 2016 | |
| Machinery Directive 1) | 2006/42/EC | 2006/42/EC | |
| Low Voltage Directive 2) | 2006/95/EC | 2014/35/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
| Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
| Applied standards: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 10, 2016 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Generated at: 2.05.2026 04:08