ZQ315-11
| Produkt-typebetegnelse: ZQ(1)(2)-(3)(4)-(5)-(6) |
| (1) | |
| 215 | Metallgehäuse, Bauform EN 50047 |
| 215L | wie 215 mit Querlangloch |
| 315 | Metallgehäuse, Bauform EN 50041 |
| (2) | |
| uten | Zugrichtung der Öse nach oben |
| AL | Zugrichtung der Öse nach links |
| AR | Zugrichtung der Öse nach rechts |
| (3) | |
| 11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
| 02 | 2 NC-kontakter |
| 12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
| (4) | |
| uten | Sølvbelagte kontakter (standard) |
| A1 | Gullbelagte kontakter 0,3 μm |
| A2 | Gullbelagte kontakter 1,0 μm |
| A3 | Gullbelagte kontakter 3,0 μm |
| (5) | |
| uten | keine LED |
| G | Status-LED |
| (6) | |
| uten | Kabelinngang M20 |
- metallhus
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- Konstruksjon iht. EN 50041
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
ZQ315-11 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103045742 |
| EAN (European Article Number) |
4030661616803 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002033 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002033 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
| Huskonstruksjonsform |
Normkonstruksjonsdesign |
| Aktivatortype iht. EN 50041 |
B |
| Kapslingsmateriale |
Metall, zinkdruckguss |
| Materialet for husbelegg |
lakkert |
| Lengden på trekk, maksimum |
25 m |
Klassifisering
| Standard |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
100.000 bevegelser |
Mekaniske data
| Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 bevegelser |
| Actuation direction |
Upwards |
| Tvangsbrytende kraft, minimum |
50 N |
| Tiltrekkingsmoment for festeskruene |
2 Nm |
| Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet |
2,6 Nm |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Kabeldimensjon, minimum |
0,34 mm² |
| Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
| Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum |
0,6 Nm |
| Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mekaniske data - mål
| Lengde |
32,4 mm |
| Bredde |
40 mm |
| Høyde |
93,4 mm |
| Bredde på aktivator |
91 mm |
| Høyde for aktivator |
21,4 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP66 IP67 |
| Arbeidstempratur |
-30 ... +80 °C |
| Protection class |
I |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
300 VAC |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
| Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
10 A |
| Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
400 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
240 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
3 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
3 A |
| Koblingselement |
1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Note
| Note (General) |
Anbefalt lengde på trekkwire-nødstopprytere i forhold til omgivelsestemperaturområdet. Ettersom bøssingene kan bli deformert når det trekkes i wiren, bør det trekkes i wiren flere ganger etter montering. Deretter må wiren strammes igjen ved hjelp av øyebolt eller strammer. Ved 2 til 5 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1), Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2) |
| Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
| 2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 26, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | ZQ215 / ZQ315 1) TQ215 / TQ315 2) |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1), Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2) |
| Relevant legislation: | 1) Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| 2) Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, May 25, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 18.04.2026, 14:27