schmersal_s_icon.png

ZQ315-02

Varenummer: 103045743

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
ZQ(1)(2)-(3)(4)-(5)-(6)

(1)
215Metallgehäuse, Bauform EN 50047
215Lwie 215 mit Querlangloch
315Metallgehäuse, Bauform EN 50041

(2)
utenZugrichtung der Öse nach oben
ALZugrichtung der Öse nach links
ARZugrichtung der Öse nach rechts

(3)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt

(4)
utenSølvbelagte kontakter (standard)
A1Gullbelagte kontakter 0,3 μm
A2Gullbelagte kontakter 1,0 μm
A3Gullbelagte kontakter 3,0 μm

(5)
utenkeine LED
GStatus-LED

(6)
utenKabelinngang M20
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • metallhus
  • Line trekk og linebrudd deteksjon
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • kabelinngang 1 x M20 x 1, 5

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ZQ315-02

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103045743

EAN (European Article Number)

4030661616797

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002033

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002033

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Aktivatortype iht. EN 50041

B

Kapslingsmateriale

Metall, zinkdruckguss

Materialet for husbelegg

lakkert

Lengden på trekk, maksimum

25 m

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

100.000 bevegelser

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Actuation direction

Upwards

Tvangsbrytende kraft, minimum

50 N

Tiltrekkingsmoment for festeskruene

2 Nm

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet

2,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,34 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

1,5 mm²

Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Mekaniske data - mål

Lengde

32,4 mm

Bredde

40 mm

Høyde

93,4 mm

Bredde på aktivator

91 mm

Høyde for aktivator

21,4 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Arbeidstempratur

-30 ... +80 °C

Protection class

I

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

300 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

400 A

Utstyrskategori AC-15

240 VAC

Utstyrskategori AC-15

3 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

3 A

Koblingselement

2 NC-kontakter

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Note

Note (General)

Anbefalt lengde på trekkwire-nødstopprytere i forhold til omgivelsestemperaturområdet.

Ettersom bøssingene kan bli deformert når det trekkes i wiren, bør det trekkes i wiren flere ganger etter montering. Deretter må wiren strammes igjen ved hjelp av øyebolt eller strammer.

Ved 2 til 5 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:ZQ215 / ZQ315 1)
TQ215 / TQ315 2)
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1),
Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2)
Relevant Directives:1) Machinery Directive2006/42/EC
 2) Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13850:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 26, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:ZQ215 / ZQ315 1)
TQ215 / TQ315 2)
Type:See ordering code
Description of the component:Pull-wire emergency stop switch ZQ215 and ZQ315 1),
Pull-wire switch TQ215 and TQ315 2)
Relevant legislation:1) Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 2) Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13850:2015
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, May 25, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 17.04.2026, 18:20