schmersal_s_icon.png

V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4 (V2)

Varenummer: 103049122

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4 (V2)

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103049122

EAN (European Article Number)

4030661623191

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-06-03-11

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-06-03-11

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001855

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001855

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61076-2-101

Bruttovekt

162 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

halogenfrie

Ja

Kompatibel med kjede bak

Ja

Antall poler

8

Antall ledere

8

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment, maksimum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

3 m

Number of cable wires

8

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Cable diameter

5,9 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Farge på ledningskappen

svart

Materiale for kabelmantel

PUR

Mekaniske data - Stikkontakt side A

Connector typ

Female connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Mekaniske data - Stikkontakt side B

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

IP68

Elektriske data

Termisk teststrøm

1,5 A

Merkespenning

30 VAC

Merkespenning

30 VDC

driftssstrøm

1.500 mA

Pin-tildeling

PIN 1

Hvit

PIN 2

Brun

PIN 3

grønn

PIN 4

gul

PIN 5

Grå

PIN 6

Rosa

PIN 7

Blå

PIN 8

rød

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 30.04.2026, 15:15