T3C 236-02Z-M20
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
| Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
| Produkt-typebetegnelse |
T3C 236-02Z-M20 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101164466 |
| EAN (European Article Number) |
4030661205960 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-09 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002591 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002591 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
| Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
| Spakmateriale |
Rustfritt stål |
| Bruttovekt |
98 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
| Standard |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
20.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
| Betjeningselement |
Dreiespak |
| Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
| Vinkel for tvangsbrudd |
12,5 ° |
| Tvangsbrytende dreiekraft |
0,2 Nm |
| Åpningsvinkel |
180° |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Kabeldimensjon, minimum |
1 x 0,75 mm² |
| Kabeldimensjon, maksimum |
1 x 2,5 mm² |
| Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
30 mm |
| Bredde på sensor |
93 mm |
| Høyde på sensor |
94,5 mm |
| Høyde for aktivator |
78 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 |
| Arbeidstempratur |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
500 V |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
10 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
| Koblingselement |
Åpner (NC) |
| Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
| Maksimal koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: k2363f01
| 423,5 kB | .jpg | 352.425 x 366.536 mm - 999 x 1039 px - 72 dpi
| 48,3 kB | .png | 74.083 x 76.906 mm - 210 x 218 px - 72 dpi
| 42,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,7 MB | .png | 166.47400000000002 x 173.136 mm - 1999 x 2079 px - 305 dpi
| 58,3 kB | .jpg | 118.88600000000001 x 123.47200000000001 mm - 337 x 350 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
151164466 T3C 236-02Z-M20
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 02.05.2026, 17:42