schmersal_s_icon.png

SVM1/SR/166-6/102WS/SW/A

Varenummer: 103039082

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
utenStandard låsesystem
ZSentrallåssystem

(2)
utenStandard sølv
/SRfargede nøkkelhoder

(3)
XNøkkelnummer (n) primærnøkkel 35 … 99

(4)
2166 sekundærnøkkel
1010 sekundærnøkkel

(5)
YNøkkelnummer (n) sekunnærnkkel 100 … 999

(6)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(7)
EMonteringsplate
AMonteringshus
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • fargede nøkkelhoder
  • Forriglingsenhet med brytervelger med nøkkel med 6 nøkler

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SVM1/SR/166-6/102WS/SW/A

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103039082

EAN (European Article Number)

4030661547206

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-90

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-90

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-90

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001029

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001029

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

Merk: I ordren/forespørselen må de nødvendige nøkkelskjærtallene "X" (primær sylinder), "Y" (sekundær sylinder) og fargene "OO/OO" til nøkkelhodene for den sekundære nøkkelen angis (f. eks SVM1/SR/111-10/222RT/WS/A)! Hvis det ikke er angitt noe låsnummer i ordren/forespørselen, vil vi oppgi et låsnummer etter vårt skjønn. Brukeren må påse at låsnumre ikke tildeles to ganger i en og samme fabrikk (fabrikkområde)! Brukeren må sørge for at det ikke tildeles doble nøkkelskjærnummer på ett sted (selskapets anlegg)!

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Aktivt prinsipp

mekanisk

Design

Assembly housing

Kapslingsmateriale

Aluminium

Materialet for husbelegg

lakkert

Låseboltmateriale

Messing

Fargen for kapsling

Grå

Farge på nøkkelen

Sølv

Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)

Blå

Brun

gul

Grå

rød

Hvit

Bruttovekt

1.950 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Number of keys

6

Klassifisering

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

100.000 bevegelser

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

100.000 bevegelser

Key number of primary key

166

Key number of secondary key

102

Mekaniske data - mål

Lengde

180 mm

Bredde

120 mm

Høyde

115,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +50 °C

Elektriske data

Maksimal koblingsfrekvens

5 /h

inkludert ved levering

inkludert ved levering

SVM med 6 sekundærnøkkel og 6 nødnøkler, uten primærnøkkel: SVM med 6 sekundærnøkkel og 6 nødnøkler, uten primærnøkkel

Tilbehør

Anbefaling (produktkombinasjon)

SHGV

SVE

Note

Note (General)

Se illustrasjon: Primærnøkkel i pos. 2: Primærnøkkelen kan ikke trekkes ut, sekundærnøkkelen kan trekkes ut
Primærnøkkel i pos. 1: Primærnøkkelen kan trekkes ut, sekundærnøkkelen kan ikke trekkes ut


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 22.04.2026, 17:01