SVM1/SR/102-6/113GB/BL/A
| Produkt-typebetegnelse: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
| (1) | |
| uten | Standard låsesystem |
| Z | Sentrallåssystem |
| (2) | |
| uten | Standard sølv |
| /SR | fargede nøkkelhoder |
| (3) | |
| X | Nøkkelnummer (n) primærnøkkel 35 … 99 |
| (4) | |
| 216 | 6 sekundærnøkkel |
| 10 | 10 sekundærnøkkel |
| (5) | |
| Y | Nøkkelnummer (n) sekunnærnkkel 100 … 999 |
| (6) | |
| oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
| (7) | |
| E | Monteringsplate |
| A | Monteringshus |
- fargede nøkkelhoder
- Forriglingsenhet med brytervelger med nøkkel med 6 nøkler
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
SVM1/SR/102-6/113GB/BL/A |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103038157 |
| EAN (European Article Number) |
4030661544809 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-90 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-90 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-90 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001029 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001029 |
| Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: I ordren/forespørselen må de nødvendige nøkkelskjærtallene "X" (primær sylinder), "Y" (sekundær sylinder) og fargene "OO/OO" til nøkkelhodene for den sekundære nøkkelen angis (f. eks SVM1/SR/111-10/222RT/WS/A)! Hvis det ikke er angitt noe låsnummer i ordren/forespørselen, vil vi oppgi et låsnummer etter vårt skjønn. Brukeren må påse at låsnumre ikke tildeles to ganger i en og samme fabrikk (fabrikkområde)! Brukeren må sørge for at det ikke tildeles doble nøkkelskjærnummer på ett sted (selskapets anlegg)! |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
| Aktivt prinsipp |
mekanisk |
| Design |
Assembly housing |
| Kapslingsmateriale |
Aluminium |
| Materialet for husbelegg |
lakkert |
| Låseboltmateriale |
Messing |
| Fargen for kapsling |
Grå |
| Farge på nøkkelen |
Sølv |
| Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Blå Brun gul Grå rød Hvit |
| Bruttovekt |
1.950 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Number of keys |
6 |
Klassifisering
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
100.000 bevegelser |
Mekaniske data
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
| Key number of primary key |
102 |
| Key number of secondary key |
113 |
Mekaniske data - mål
| Lengde |
180 mm |
| Bredde |
120 mm |
| Høyde |
115,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +50 °C |
Elektriske data
| Maksimal koblingsfrekvens |
5 /h |
inkludert ved levering
| inkludert ved levering |
SVM med 6 sekundærnøkkel og 6 nødnøkler, uten primærnøkkel: SVM med 6 sekundærnøkkel og 6 nødnøkler, uten primærnøkkel |
Tilbehør
| Anbefaling (produktkombinasjon) |
SHGV SVE |
Note
| Note (General) |
Se illustrasjon: Primærnøkkel i pos. 2: Primærnøkkelen kan ikke trekkes ut, sekundærnøkkelen kan trekkes ut |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: ksvm-f07
| 998,1 kB | .jpg | 352.778 x 493.536 mm - 1000 x 1399 px - 72 dpi
| 79,5 kB | .png | 73.73100000000001 x 103.364 mm - 209 x 293 px - 72 dpi
| 64,4 kB | .jpg | 88.194 x 123.47200000000001 mm - 250 x 350 px - 72 dpi
| 56,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,4 MB | .png | 169.333 x 236.982 mm - 2000 x 2799 px - 300 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 27.04.2026, 23:49