schmersal_s_icon.png

SVE3/SR/107GN/GB/107GN/GB/107GN/GB-24VDC

Varenummer: 103053196

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 Nøkkelvelgerbryter
22 Nøkkelvelgerbryter
33 Nøkkelvelgerbryter

(2)
utenStandard låsesystem
ZSentrallåssystem

(3)
utenStandard sølv
SR/fargede nøkkelhoder

(4)
xxxNøkkelnummer (n) 100 … 999

(5)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(6)
utenMagnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>kontakter i rekke
-3OEMagnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt>kontakter i rekke
-WMagnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt>separat kontakt

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
noterIkke alle variasjoner kan leveres. > Den tilgjengelige ordrekoden som ble brukt til å konvertere produktdelnavnet.
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus
  • Tetthetsgrad IP65

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SVE3/SR/107GN/GB/107GN/GB/107GN/GB-24VDC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103053196

EAN (European Article Number)

4030661634173

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-43

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-43

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-43

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001029

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001029

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Fargen for kapsling

Svart

Sølv

Farge på nøkkelen

Sølv

Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)

gul

grønn

Bruttovekt

1.020 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

åpner med spenning

Ja

Manuell tvangsåpning

Ja

Antall eksterne kontakter

4

Nummer på nøkkelvelgerbryter

3

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

100.000 bevegelser

Mekaniske data

Posisjon for nøkkelvelgerbryter

sentrert

venstre

høyre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 bevegelser

Key number of primary key

107

Key number of secondary key

107

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

144 mm

Bredde på sensor

96 mm

Høyde på sensor

171 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP20

IP65

Arbeidstempratur

+0 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

2,5 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

4 A

Merkespenning

24 VDC

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

8,5 W

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Koblingselement

Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Nøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp): Nøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp)

Note

Note (General)

Se illustrasjon: Virkemåte: Nøkkel 1-3 i pos. 1. Magnet deaktivert: Nøkkelbryter sperret, åpnerkontakt lukket, nøkkelen kan ikke trekkes ut
Nøkkel 1-3 i pos. 1. Magnet aktivert, åpnerkontakt åpnet: Nøkelbryter låst opp, åpnerkontakt lukket, nlkelen kan ikke trekkes ut
Nøkkel 1-3 i pos. 2. Magnet aktivert, åpnerkontakt åpnet: Nøkkelkontakt lås opp, åpnerkontakt åpen, nøkkelen kan trekkes ut

Trekantverktøy for manuell tvangsåpning i pos. 3: Nøkkelbryter mekanisk låst opp, magnet ute av funksjon, åpnerkontakt åpnet
Trekantverktøly for manuell tvangsåpning i pos.4: Magnet i funksjon


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 30.04.2026, 19:01