SVE3/SR/107BR/BR/107BR/BR/107BR/BR-24VDC
SVE3/SR/107BR/BR/107BR/BR/107BR/BR-24VDC
Downloads
| Produkt-typebetegnelse: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
| (1) | |
| 1 | 1 Nøkkelvelgerbryter |
| 2 | 2 Nøkkelvelgerbryter |
| 3 | 3 Nøkkelvelgerbryter |
| (2) | |
| uten | Standard låsesystem |
| Z | Sentrallåssystem |
| (3) | |
| uten | Standard sølv |
| SR/ | fargede nøkkelhoder |
| (4) | |
| xxx | Nøkkelnummer (n) 100 … 999 |
| (5) | |
| oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
| (6) | |
| uten | Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>kontakter i rekke |
| -3OE | Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt>kontakter i rekke |
| -W | Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt>nøkkelvelgerbryter: 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt>separat kontakt |
| (7) | |
| 24VDC | Us 24 VDC |
| 24VAC | Us 24 VAC |
| 115VAC | Us 115 VAC |
| 230VAC | Us 230 VAC |
| noter | Ikke alle variasjoner kan leveres. > Den tilgjengelige ordrekoden som ble brukt til å konvertere produktdelnavnet. |
- Plast bryterhus
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
SVE3/SR/107BR/BR/107BR/BR/107BR/BR-24VDC |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101215443 |
| EAN (European Article Number) |
4030661577562 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001029 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001029 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
| Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
| Fargen for kapsling |
Svart Sølv |
| Farge på nøkkelen |
Sølv |
| Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Brun |
| Bruttovekt |
1.020 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| åpner med spenning |
Ja |
| Manuell tvangsåpning |
Ja |
| Antall eksterne kontakter |
4 |
| Nummer på nøkkelvelgerbryter |
3 |
| Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
| Standard |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
100.000 bevegelser |
Mekaniske data
| Posisjon for nøkkelvelgerbryter |
sentrert venstre høyre |
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
| Key number of primary key |
107 |
| Key number of secondary key |
107 |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
| Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
| Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
144 mm |
| Bredde på sensor |
96 mm |
| Høyde på sensor |
171 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP20 IP65 |
| Arbeidstempratur |
+0 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
250 VAC |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
4 A |
| Merkespenning |
24 VDC |
| Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
4 A |
| Elektriske strømforbruk, maksimum |
8,5 W |
| Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
| Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
| Koblingselement |
Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series |
inkludert ved levering
| inkludert ved levering |
Nøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp): Nøkkel og trekantet verktøy er inkludert i leveransen (inkl. 1 nøkkel for nødhjelp) |
Note
| Note (General) |
Se illustrasjon: Virkemåte: Nøkkel 1-3 i pos. 1. Magnet deaktivert: Nøkkelbryter sperret, åpnerkontakt lukket, nøkkelen kan ikke trekkes ut |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: ksve-f06
| 424,0 kB | .jpg | 352.778 x 245.181 mm - 1000 x 695 px - 72 dpi
| 34,3 kB | .png | 74.083 x 51.506 mm - 210 x 146 px - 72 dpi
| 52,7 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 85.72500000000001 mm - 350 x 243 px - 72 dpi
| 47,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,6 MB | .png | 145.143 x 100.947 mm - 2000 x 1391 px - 350 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
kablingseksempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 02.05.2026, 18:00