SLC 410-E/R1660-30-RF
SLC 410-E/R1660-30-RF
Downloads
- MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: SLC 420)
- Sikkerhetskategori 4
Bestillingsinformasjon
| Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
| Produkt-typebetegnelse |
SLC 410-E/R1660-30-RF |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101185842 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002549 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002549 |
Tillatelser - Standard
| Data |
TÜV |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Kapslingsmateriale |
Aluminium |
| Reaksjonstid, maksimum |
15 ms |
| Bruttovekt |
8.000 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Start/omstartssperre |
Ja |
| Lysstrålekoding |
Ja |
| Integrert indikator, status |
Ja |
| Integrert indikator, diagnose |
Ja |
| Antall sikre digitale utganger |
2 |
| Antall stråler |
88 |
Klassifisering
| Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
| Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Høyde for beskyttelsesfeltet |
1.660 mm |
| Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0 m |
| Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
5 m |
| Bølgelengde for laserdiode |
950 nm |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Stikkontakt |
| Kabling av stik, mottaker |
Konnektorplugg M12, 8-polet |
| Kabling av stik, sender |
Konnektorplugg M12, 5-polet |
| Lengde på den låsbare kabelen, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
35 mm |
| Bredde på sensor |
45 mm |
| Høyde på sensor |
1.761 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 |
| Arbeidstempratur |
+0 ... +55 °C |
| Lagrings- og transporttemparatur |
-20 ... +70 °C |
| Protection class |
III |
Elektriske data
| Brytespenning OSSD, høy tilstand |
24 V |
| Elektrisk strømforbruk fra mottakeren |
3 W |
| Elektrisk strømforbruk fra senderen |
2 W |
Electrical data - Safety digital outputs
| Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,5 A |
| Sikkerhetsutgang |
p-type |
inkludert ved levering
| inkludert ved levering |
Sender + mottaker, monteringsvinkel, slissemutre |
Tilbehør
| Recommended safety switchgear |
SCR 402R-301 |
Note
| Note (General) |
Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 0,3 mA. |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
EU-samsvarserkklæring
TÜV-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kslc4f06
| 1,8 MB | .jpg | 352.778 x 952.5 mm - 1000 x 2700 px - 72 dpi
| 105,9 kB | .png | 74.083 x 200.025 mm - 210 x 567 px - 72 dpi
| 39,7 kB | .jpg | 45.861000000000004 x 123.47200000000001 mm - 130 x 350 px - 72 dpi
| 23,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 16,0 MB | .png | 166.55700000000002 x 449.70500000000004 mm - 2000 x 5400 px - 305 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 27.04.2026, 19:31