schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R1225-80-69-RFB-H

Varenummer: 101206591

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • Tetthetsgrad IP65
  • Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
  • Oppløsning 30 og 80 mm
  • Beskyttelsesfelthøyde fra 175 mm … 1675 mm

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

SLC 220-E/R1225-80-69-RFB-H

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101206591

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002549

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kapslingsmateriale

Aluminium

Reaksjonstid, maksimum

18 ms

Bruttovekt

5.500 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Start/omstartssperre

Ja

Utblendingsfunksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

16

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

d

Kontrollkategori

2

PFH-verdi

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL)

2

Mission time

20 år

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

2

Mekaniske data

Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s

80 mm

Høyde for beskyttelsesfeltet

1.225 mm

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

4 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

14 m

Bølgelengde for laserdiode

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

5 m

Konnektor stikk

Stikkontakt

Kabling av stik, mottaker

Kabel med kontakt M12, 8-polet

Kabling av stik, sender

Kabel med kontakt M12, 8-polet

Lengde på den låsbare kabelen, maksimum

100 m

Mekaniske data - mål

Sensordiameter

60 mm

Høyde på sensor

1.279 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-10 ... +50 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriske data

Brytespenning OSSD, høy tilstand

24 V

Elektrisk strømforbruk fra mottakeren

8 W

Elektrisk strømforbruk fra senderen

4 W

Electrical data - Safety digital outputs

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,2 A

Sikkerhetsutgang

p-type

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sender + mottaker, monteringsvinkel

Tilbehør

Recommended safety switchgear

SCR 211

Note

Note (General)

Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 27.04.2026, 17:39