schmersal_s_icon.png

SHGV/L01/214+BOF/HIS.2

Varenummer: 101198291

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
utenStandard låsesystem
ZSentrallåssystem

(2)
BLåsesylinder på nederste side
LLåsesylinder på venstre side
RLåsesylinder for høyre side

(3)
Dekstra frontal låsesylinder

(4)
01med ett aktiveringshode
1.1med to aktiveringshoder

(5)
x1xNøkkelnummer (n) 100 … 999

(6)
x2xNøkkelnummer ( n) ekstra frontal låsesylinder 32 … 99

(7)
BORadius-aktuator
BOWRadius-aktuator vinklet
BORTeleskopisk aktuator, feste bak
BOWRTeleskopisk aktuator, feste oppe
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Aluminiumhus
  • Tetthetsgrad IP65

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SHGV/L01/214+BOF/HIS.2

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101198291

EAN (European Article Number)

4030661593357

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002593

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Kapslingsmateriale

Aluminium / stål kromatert

Materialet for husbelegg

lakkert

Materialet i sylinderlåsen

Stål

Fargen for kapsling

rød

Farge på nøkkelen

Sølv

Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)

Sølv

Bruttovekt

450 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall aktiveringsretninger

4

Number of keys

1

Mekaniske data

Nøkkel

fleksibel

Posisjon for nøkkelvelgerbryter

venstre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 bevegelser

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

950 N

Klemmekraft, maksimum

1.250 N

Holdekraft

5 N

Aktueringshastighet, maksikum

0,2 m/s

Nøkkelnummer

214

Mekaniske data - mål

Lengde

43 mm

Bredde

87 mm

Høyde

103 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-40 ... +80 °C

sjokkresitanse

30 g / 18 ms

motstandsdyktig mot vibrasjon

Motstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz

Elektriske data

Maksimal koblingsfrekvens

5 /h

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

skyvbar sikkerhetsvern

avtakbare vern

hengslet beskyttelsesanordning

Brukseksempel generelt

Brukseksempel generelt


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 20.04.2026, 16:32