SHGV/ESS21S2/118/103
| Produkt-typebetegnelse: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
| (1) | |
| uten | Standard låsesystem |
| Z | Sentrallåssystem |
| (2) | |
| uten | Standard sølv |
| /SR | fargede nøkkelhoder |
| (3) | |
| xxx | Nøkkelnummer (n) 100 … 999 |
| (4) | |
| oo/oo | Farbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
| (5) | |
| 103 | 1 NC-kontakter / 1 NO-kontakt |
- Aluminiumhus
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
SHGV/ESS21S2/118/103 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101205816 |
| EAN (European Article Number) |
4030661483825 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001029 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001029 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Versjon |
Nøkkelvelgerbryter - frontplatemontering |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
| Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
| Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
| Materialet i sylinderlåsen |
Stål |
| Materialet i frontring |
Aluminium |
| Fargen på sylinderlåsen |
Sølv |
| Farge på kontaktelement |
Svart |
| Farge for frontringen |
Sølv |
| Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Sølv |
| Bruttovekt |
136 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Forrigling |
Ja |
| Fullstendig insolert |
Ja |
| Antall eksterne kontakter |
1 |
| Antall stempel |
1 |
| Antall bryterposisjoner |
2 |
Mekaniske data
| Opplåsing |
Roterende åpner |
| Posisjon for nøkkeluttak |
Posisjon I 90° |
| Forriglingsposisjon |
høyre |
| Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
| Montering |
monteringsflens |
| Tiltrekkingsmoment for skruer |
0,6 Nm |
| Nøkkelnummer |
118 |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
| Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
| Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm², stiv 2,5 mm², fleksibel |
| Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
| Tiltrekkingsmoment for klemmer |
1 Nm |
Mekaniske data - mål
| Langde x bredde x høyde |
Høyde med nøkkel (og kontaktelement): 60 mm (119 mm) |
| Frontringens diameter |
29,5 mm |
| diameter for sylinderlåsen |
22 mm |
| Monteringshull |
22,3 mm |
| Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1 mm |
| Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
| Avstand |
40 x 50 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 |
| Beskyttelsesklasse for koblingskomponentene |
IP40 |
| Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +75 °C |
| sjokkresitanse |
110 g / 4 ms |
| motstandsdyktig mot vibrasjon |
Motstandsdyktig mot vibrasjon: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
400 V |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
10 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
| Egnet for lav spenning |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
| Koblingselement |
NC-kontakter, NO-kontakt |
| Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
| Prelltid, maksimum |
5 ms |
| Maksimal koblingsfrekvens |
5 /h |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
UL sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kshgvf02
| 761,2 kB | .jpg | 352.778 x 828.6750000000001 mm - 1000 x 2349 px - 72 dpi
| 113,2 kB | .png | 74.083 x 173.919 mm - 210 x 493 px - 72 dpi
| 24,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,2 MB | .png | 145.143 x 340.94100000000003 mm - 2000 x 4698 px - 350 dpi
| 26,3 kB | .jpg | 52.564 x 123.47200000000001 mm - 149 x 350 px - 72 dpi
Brukseksempel generelt
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
| Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
| Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 30.04.2026, 16:51