SET SL 300-1800
- Robust design
- 2 Kontakter
- Kan monteres på eksisterende limspredende maskiner, finermaskiner osv.
- Ulike lengder tilgjengelig
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
SET SL 300-1800 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101108810 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-90 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-90 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-90 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002887 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002887 |
| Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: Stillingsbryteren med sikkerhetsfunksjon er ikke inkludert i leveransen. Det kan velges mellom følgende varianter: 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt T3K 335-11Z-U90 - metallhus T3K 336-11Z-U90 - plasthus |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
| Materialet i forriglingen |
Plast, termoplast |
| Materiale for profilbåndet |
Aluminium |
| Materale i sideplaten |
Aluminium |
| Bruttovekt |
9.000 g |
Mekaniske data - mål
| Bredde |
100 mm |
| Høyde |
260 mm |
| Lengde (L1) |
1.800 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 |
| Arbeidstempratur |
-20 ... +55 °C |
| Lagrings- og transporttemparatur |
-20 ... +70 °C |
Elektriske data
| Koblingselement |
se bryterbeskrivelse |
| Bryteprinsipp |
se bryterbeskrivelse |
inkludert ved levering
| inkludert ved levering |
Beskyttelsesprofil Fast posisjon |
| Leveringsomfang for monteringsmateriell |
Kabelprofil Sideplater |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: ksl30f01
| 438,0 kB | .jpg | 352.778 x 294.922 mm - 1000 x 836 px - 72 dpi
| 34,3 kB | .png | 74.083 x 62.089000000000006 mm - 210 x 176 px - 72 dpi
| 47,4 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 103.364 mm - 350 x 293 px - 72 dpi
| 45,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,0 MB | .png | 142.697 x 119.29400000000001 mm - 2000 x 1672 px - 356 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 18.04.2026, 15:11