PS116-Z11-ST-K250-U4
| Produkt-typebetegnelse: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
| (1) | |
| Z11 | Moment 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter |
| Z02 | Moment 2 NC-kontakter |
| Z12 | Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter |
| Z11R | Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling |
| Z02R | Moment 2 NC-kontakter med forrigling |
| Z12R | Moment 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter med forrigling |
| T11 | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
| T02 | Glidekontakt 2 NC-kontakter |
| T20 | Glidekontakt 2 NO-kontakter |
| T12 | Glidekontakt 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter |
| T21 | Glidekontakt 2 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
| T03 | Glidekontakt 3 NC-kontakter |
| T11UE | Overlappende glidekontakter 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
| T02H | Trykkontakt med stafflete kontakter 2 NC-kontakter |
| (2) | |
| L200 | Tilkoblingskabel bunn, kabellengde 2 m |
| LR200 | Tilkoblingskabel høyre, kabellengde 2 m |
| LR300 | Konnektorplugg M12 - plast - bunn |
| LR500 | Konnektorplugg M12, høyre |
| (3) | |
| S200 | stempel S200 Ø 6 mm |
| R200 | Nokk med rulle R200 |
| K200 | Arm med rulle - plastrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm |
| K210 | Arm med rulle - plastrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm |
| K230 | Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 14mm |
| K240 | Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot høyre |
| K250 | Vinklet arm med rulle - plastrulle Ø 22 mm - bøyd mot venstre |
| H200 | Arm med rulle - plastrulle Ø 16 mm - armlengde 24 mm |
| N200 | Arm med rulle 2 mm fortanning (24...26 mm) - plastrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm |
| J200 | Justerbar pinne - plast - 200mm -Ø 6mm |
| (4) | |
| 0 | Materiale rulle/vinklet arm: plast |
| 1 | Materiale rulle/vinklet arm: rustfritt stål |
| 2 | Materiale rulle/vinklet arm: messing |
| 3 | Materiale rulle/vinklet arm: aluminium |
| 4 | Materiale rulle/vinklet arm: stål |
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
PS116-Z11-ST-K250-U4 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103059733 |
| EAN (European Article Number) |
4030661666457 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
| Huskonstruksjonsform |
Normkonstruksjonsdesign |
| Aktivatortype iht. EN 50047 |
e |
| Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, zinkdruckguss, kromatert |
| Aktivt område |
Metallfilm |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
| Antall eksterne kontakter |
1 |
| Antall lukkere |
1 |
Klassifisering
| Standard |
EN ISO 13849-1 |
| B10D Åpner (NC) |
20.000.000 bevegelser |
| B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1.000.000 bevegelser |
| Merk |
at 10% Ie and ohmic load |
| Mission time |
20 år |
Mekaniske data
| Betjeningselement |
Vinklet arm med rulle K250 |
| Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 bevegelser |
| Aktiviseringskraft, minimum |
6 N |
| Tvangsbrytende kraft, minimum |
40 N |
| Aktueringshastighet, minimum |
60 mm/min |
| Aktueringshastighet, maksikum |
1 m/s |
| Aktiveringsmoment, minimum |
0,2 Nm |
| Tvangsbrytende dreiekraft |
0,6 Nm |
| Header rotasjon |
180 ° |
Mechanical data - Connection technique
| Connector position |
Bunn |
| Konnektor stikk |
Konnektorplugg M12, 4-polet |
| Ledertverrsnitt |
0,5 mm2 |
| Konnektor (mekanisk) |
bunn |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
16,6 mm |
| Bredde på sensor |
31 mm |
| Høyde på sensor |
95,5 mm |
| Diameter på rullen |
22 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP66 IP67 |
| Arbeidstempratur |
-30 ... +80 °C |
| Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
300 V |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
| Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
| Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
400 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
240 VAC |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
1,5 A |
| Koblingselement |
1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt |
| Bryteprinsipp |
Moment |
| Prelltid, maksimum |
3 ms |
| Maksimal koblingsfrekvens |
5.000 /h |
| Kontaktomslagstid, maksimum |
5,5 ms |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kps1kf32
| 679,2 kB | .jpg | 352.425 x 586.317 mm - 999 x 1662 px - 72 dpi
| 47,0 kB | .png | 74.083 x 123.119 mm - 210 x 349 px - 72 dpi
| 32,9 kB | .jpg | 74.083 x 123.47200000000001 mm - 210 x 350 px - 72 dpi
| 22,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,6 MB | .png | 169.333 x 281.517 mm - 2000 x 3325 px - 300 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
Diagram
Kontaktplassering
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, March 3, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 27.04.2026, 20:23