schmersal_s_icon.png

PS116-T12-LR200-K241

Varenummer: 103059708

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • ferdigkoplet kabel høyre, 2 m

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PS116-T12-LR200-K241

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103059708

EAN (European Article Number)

4030661666426

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Aktivatortype iht. EN 50047

e

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, zinkdruckguss, kromatert

Aktivt område

Metallfilm

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall åpnere

2

Antall lukkere

1

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

B10D Åpner (NC)

20.000.000 bevegelser

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1.000.000 bevegelser

Merk

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 år

Mekaniske data

Betjeningselement

Vinklet arm med rulle K240

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Aktiviseringskraft, minimum

6 N

Tvangsbrytende kraft, minimum

40 N

Aktueringshastighet, minimum

10 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

1 m/s

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Tvangsbrytende dreiekraft

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

ferdigkoplet kabel

Kabel, 6-polet

Number of cable wires

6

Ledertverrsnitt

0,5 mm2

Kabeltype

LiYY

Konnektor (mekanisk)

høyre

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

16,6 mm

Bredde på sensor

31 mm

Høyde på sensor

95,5 mm

Diameter på rullen

22 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Arbeidstempratur

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

300 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

400 A

Utstyrskategori AC-15

240 VAC

Utstyrskategori AC-15

3 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1,5 A

Koblingselement

1 NO-kontakt, 2 NC-kontakter

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Prelltid, maksimum

3 ms

Maksimal koblingsfrekvens

5.000 /h

Kontaktomslagstid, maksimum

5,5 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalK.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation:Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 30.04.2026, 13:55