HDTP30-BL-GN-101-2
- uten forrigling
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
HDTP30-BL-GN-101-2 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103059670 |
| EAN (European Article Number) |
4030661665313 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-12 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001038 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001038 |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
| Versjon |
Frontplatemontering Soppknapp |
| Design |
Rund Tactile |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
all surfaces min 3° to the horizontal |
| Forseglingstype |
Membran Leppetettinger |
| Materiale for operatorene |
Plast |
| Materialet i frontring |
Stainless steel (V4A) |
| Materiale i belgene |
Silikon |
| Farge for Betjeningsdel |
grønn |
| Farge for frontringen |
Sølv |
| Farge på belgene |
Blå |
| Farge på tetningen |
Blå |
| Bruttovekt |
51 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Med symbolmerking |
Ja (1) |
| Sonde mulig |
Ja |
| Fullstendig insolert |
Ja |
| Antall bryterposisjoner |
1 |
| Antall kontaktelementer, maksimum |
6 |
| Anti-torsion protection |
Yes |
Klassifisering
| Mission time |
20 år |
Mekaniske data
| Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 bevegelser |
| Aktiveringsslag |
3,5 mm |
| Montering |
Sentralmutter |
| Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
4 Nm |
| Symbol Merking Nummer |
101 |
| Utforming av merkingen |
Laser |
| Justering av merkingen |
-2 (90°) |
| Typisk aktiveringskraft for trykknappen |
14 N |
Mekaniske data - mål
| Bredde, maksimum |
46 mm |
| Høyde |
70 mm |
| Installasjonshøyde |
22 mm |
| Merknad (installasjonshøyde) |
Height in front of the front panel. |
| Monteringsdybde |
48 mm |
| Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including one contact element |
| diameter for aktueringshoder |
30 mm |
| Frontringens diameter |
45 mm |
| Monteringshull |
22,3 mm |
| Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
| Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
| Avstand |
65 x 65 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 IP69K |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +80 °C |
| Relativ fuktighet, maksimum |
93 % |
| Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
5 g |
| sjokkresitanse |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Elektriske data
| Koblingsfrekvensen til kontrollenheten, maksimum |
1.000 /h |
inkludert ved levering
| Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Produsenterklæring KAS
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: khdtp3f01-101-2
| 265,6 kB | .jpg | 352.425 x 370.41700000000003 mm - 999 x 1050 px - 72 dpi
| 46,2 kB | .jpg | 117.47500000000001 x 123.47200000000001 mm - 333 x 350 px - 72 dpi
| 42,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 47,8 kB | .png | 73.73100000000001 x 77.611 mm - 209 x 220 px - 72 dpi
| 2,8 MB | .png | 169.249 x 177.88500000000002 mm - 1999 x 2101 px - 300 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | H program |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches. |
| Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, June 18, 2024 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 22.04.2026, 06:31