schmersal_s_icon.png

G50-017M44/M22Y-5041

Varenummer: 153002625

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Metallhus med støtsikker plasthette
  • Ulike kamformer for varierende bryterreise
  • Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

G50-017M44/M22Y-5041

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

153002625

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

formstøpt lett legering

Materiale for deksel

Plast, termoplast

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

6

Antall, Åpner (NC), venstre

4

Antall, Åpner (NC), høyre

2

Antall lukkere

6

Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre

4

Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre

2

Antall kammer 30°

2

Antall kammer 180°

2

Justerbare kammer foran

Yes

Mekaniske data

Boring for akselen

4 mm

Montering

floor mounting

Utvekslingsforhold

1:17

Type akselmontering

Groove and feather key

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

2 x M20 x 1,5

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde

244 mm

Bredde

120 mm

Høyde

114 mm

Sjaktlengde

44 mm

Toleranse for diameteren på akselboringen

H12

sjaktdiameter

12 mm

Toleranse for akseldiameteren

h8

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Koblingselement venstre

M 697-11-1

Koblingselement høyre

M 697-11-1

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Dimensjonsriktig tegning diverse

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives:1) Machinery Directive2006/42/EC
 2) Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, June 12, 2023
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generated at: 28.04.2026, 00:45