G50-017M11/11Y-1600-1
- Metallhus med støtsikker plasthette
- Ulike kamformer for varierende bryterreise
- Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
G50-017M11/11Y-1600-1 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101105850 |
| EAN (European Article Number) |
4030661089546 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
| Kapslingsmateriale |
formstøpt lett legering |
| Materiale for deksel |
Plast, termoplast |
| Bruttovekt |
1.410 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Antall åpnere |
2 |
| Antall, Åpner (NC), venstre |
1 |
| Antall, Åpner (NC), høyre |
1 |
| Antall lukkere |
2 |
| Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre |
1 |
| Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre |
1 |
| Antall kameraer |
8 |
| Justerbare kammer foran |
Yes |
Mekaniske data
| Montering |
floor mounting |
| Utvekslingsforhold |
1:17 |
| Type akselmontering |
Full shaft |
Mechanical data - Connection technique
| Kabelføring |
2 x M20 x 1,5 |
| Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - mål
| Lengde |
244 mm |
| Bredde |
120 mm |
| Høyde |
114 mm |
| Sjaktlengde |
44 mm |
| sjaktdiameter |
12 mm |
| Toleranse for akseldiameteren |
h8 |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
250 VAC |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
| Koblingselement venstre |
M 697-11-1 |
| Koblingselement høyre |
M 697-11-1 |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
Dataark (foreløpig PDF)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kg50-f02
| 482,8 kB | .jpg | 352.778 x 335.492 mm - 1000 x 951 px - 72 dpi
| 67,2 kB | .png | 74.083 x 70.556 mm - 210 x 200 px - 72 dpi
| 67,2 kB | .png | 74.083 x 70.556 mm - 210 x 200 px - 72 dpi
| 64,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 5,3 MB | .png | 169.333 x 160.95100000000002 mm - 2000 x 1901 px - 300 dpi
| 69,9 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 117.47500000000001 mm - 350 x 333 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning diverse
Monteringseksempel
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Gear switch |
| Relevant Directives: | Valid up to April 19, 2016 | Valid as of April 20, 2016 | |
| Machinery Directive 1) | 2006/42/EC | 2006/42/EC | |
| Low Voltage Directive 2) | 2006/95/EC | 2014/35/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
| Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
| Applied standards: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 10, 2016 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 28.04.2026, 17:04