BNS 36-02Z-L 2,5M
| Produkt-typebetegnelse: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| 11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
| 02 | 2 NC-kontakter |
| (2) | |
| uten | uten diagnostisk utgang |
| /01 | 1 NC-kontakter |
| 10 | 1 NO-kontakter |
| (3) | |
| uten | uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
| G | med lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
| (4) | |
| uten | ferdigkoplet kabel |
| ST | med stikkontakt |
| (5) | |
| L | Dørhengsel på venstre side |
| R | høyrehengslet dør |
| (6) | |
| 2750 | Ausführung mit erhöhtem Schaltabstand (in Verbindung mit Betätiger BPS 36-1-2750 bzw. BPS 36-2-2750) |
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
BNS 36-02Z-L 2,5M |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103000027 |
| EAN (European Article Number) |
4030661419756 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-44-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-24-02 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-02 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002544 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002544 |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus |
Gobale egenskaper
| Standard |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
| Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
| Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
| Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
kvasi-i flukt |
| Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
| Bruttovekt |
148 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Koding |
Ja |
| Antall åpnere |
2 |
| Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
| Standard |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
25.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
| Betjeningselement |
Magnet |
| Dørhengsel |
Venstre |
| Bevegelsesretning |
Frontalt til den aktive flaten |
Mechanical data - Switching distances
| Note (Switching distance Sn) |
Aksiell forkyvning Sikkerhetssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal feiljustering til hverandre. Den mulige feiljusteringen avhenger av avstanden til de aktive overflatene på sensoren og aktuatoren. Sensoren er aktiv i toleranseområdet. |
| Sikret bryteravstand "PÅ" |
7 mm |
| Sikret bryteravstand "AV" |
17 mm |
| Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
| Lengde for kabel |
2,5 m |
| Konnektor stikk |
kabel |
| Number of cable wires |
4 |
| Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
| Ledertverrsnitt |
30 AWG |
| Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
13 mm |
| Bredde på sensor |
88 mm |
| Høyde på sensor |
25 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
| Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +70 °C |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
| sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Elektriske data
| Brytespenning, maksimum |
75 VDC |
| Brytestrøm, maksimum |
0,4 A |
| Bryteeffekt, maksimum |
10 W |
| Koblingselement |
2 NC-kontakter |
| Brytefrekvens, maksimum |
5 Hz |
inkludert ved levering
| inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
| Anbefaling (aktivator) |
BPS 36-2 BPS 36-1 |
| Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
| Note (General) |
Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand. Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kbns3f34
| 159,7 kB | .jpg | 352.778 x 93.13300000000001 mm - 1000 x 264 px - 72 dpi
| 19,6 kB | .png | 74.083 x 19.756 mm - 210 x 56 px - 72 dpi
| 19,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,4 MB | .png | 167.10500000000002 x 44.199000000000005 mm - 2000 x 529 px - 304 dpi
| 23,5 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 32.808 mm - 350 x 93 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Diagram
Karakteristikk-kurve
Karakteristikk-kurve
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | BNS 36 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | BNS 36 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 24.04.2026, 09:31