BDF200-NHK-11-LTYE-LTGN-B
| Produkt-typebetegnelse: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
| (1) | |
| NH | NØDSTOP-slagtast uten beskyttende krage |
| NHK | NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage |
| LT.. | Valg (farge lystast) |
| LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
| DT.. | Trykknapp (valg farge) |
| PT.. | Soppformet trykknapp |
| (2) | |
| 20 | med NØDSTOPP: 2 NO-kontakter posisjon 2-4> uten NØDSTOPP: 2 NO-kontakter posisjon 1-4 |
| 11 | med NØDSTOPP: 1 NO-bryter / 1 NC-bryter posisjon 2-4>uten NØDSTOPP: 1 NO-bryter / 1 NC-bryter posisjon 1-4 |
| 10 | med NØDSTOPP: 1 NO-kontakter posisjon 2-4> uten NØDSTOPP: 1 NO-kontakter posisjon 1-4 |
| (3) | |
| WS 2/3 | Valgbryter, 2/3 bryterstillinger |
| WT 2/3 | Valgbryter, 2/33 bryterstillinger |
| SW 20 | Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger |
| LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
| LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
| DT.. | Trykknapp (valg farge) |
| PT.. | Soppformet trykknapp |
| (4) | |
| WS 2/3 | Valgbryter, 2/3 bryterstillinger |
| WT 2/3 | Valgbryter, 2/33 bryterstillinger |
| SW 20 | Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger |
| LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
| LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
| DT.. | Trykknapp (valg farge) |
| PT.. | Soppformet trykknapp |
| (5) | |
| LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
| LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
| DT.. | Trykknapp (valg farge) |
| PT.. | Soppformet trykknapp |
| (6) | |
| uten | uten indikatorlampe |
| G24 | med signallampe, rød (bare for -10) |
| (7) | |
| uten | inkludert i standardversjonen |
| 2875 | Fritt installerbare apparatknapper |
- Nødstopp, av/på og tilbakestillingsfunksjoner er tilgjengelig
- Slankt støtsikkert hus
- installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
- skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
- Plast bryterhus
- slankt støtsikkert hus
- stort utvalg av Opplyste trykknapper, Brytervelgere, LED-indikatorlys, Brytervelger med nøkkel og Nødstoppsknapper
- Plasseringen av trykknappene på kontrollpanelet kan velges fritt.
- Feltmerking med separat plastdeksel
- Fritt installerbare apparatknapper for en optimal tilpasning til anleggene
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
BDF200-NHK-11-LTYE-LTGN-B |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103002707 |
| EAN (European Article Number) |
4030661425108 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-37-12-16 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-37-12-16 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-16 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000225 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000225 |
| Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: se bestillingskode |
Tillatelser - Standard
| Data |
cULus |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
| Klimatisk stress |
IEC 60068-2-30 |
| Versjon |
Monteringshus |
| Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
| Positions used, position 1 |
NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage |
| Positions used, position 2 |
Illuminated pushbutton, yellow |
| Positions used, position 3 |
Opplyst trykknapp, grønn |
| Positions used, position 4 |
Blanking plug |
| Bruttovekt |
280 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| Nødstoppknapp |
Ja |
| Beskyttende krage i husdeksel |
Ja |
| Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
| Avtagbare terminaler |
Ja |
| Antall ledere |
16 |
Klassifisering
| Standard |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
100.000 bevegelser |
Mekaniske data
| Posisjonen til kabelgjenomføringen |
bunn |
| Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 bevegelser |
| Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 bevegelser |
| Aktiveringsslag |
3 mm |
| Aktiviseringskraft, maksimum |
8 N |
| Note (Actuating force) |
each contact |
| Kontaktkraft, typisk |
1 N |
| Montering |
innvendige monteringshull |
| Type of the fixing screws |
2x M5 |
| Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum |
0,7 Nm |
| Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks |
0,8 Nm |
| Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføringen, maks |
4 Nm |
| Merk |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
| Kabelføring |
Kabelgjennomføring M20 |
| Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum |
6 mm |
| Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum |
13 mm |
| Ledertverrsnitt |
0,5 mm2 |
| Konnektor (mekanisk) |
Avtakbare skruetilslutning |
Mekaniske data - mål
| Bredde |
40 mm |
| Høyde |
69 mm |
| Dybde |
249 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 |
| Arbeidstempratur |
-25 ... +65 °C |
| Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 100 Hz, med 20 g |
| sjokkresitanse |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
250 VAC |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
| Overvoltage category |
III |
| Overvoltage category |
III |
| Forurensningsgrad |
3 |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
2,5 A |
| LED strømforbruk (kontrollelementer) |
16 mA |
| Merkespenning |
24 VDC |
| Utstyrskategori AC-15 |
24 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
| Ekstern beskyttelse av linjer og enheter |
2.5A T |
| Egnet for lav spenning |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
| Bryteprinsipp |
Glidekontakt cross-point-system |
| Maksimal koblingsfrekvens |
1.200 /h |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Ag-Ni 10, gullbelagt |
Statusvisning
| Farge på signallampen |
without (Blanking plug, black) |
Diverse data
| Merknad (app-applikasjoner) |
Suitable for 40 mm profiles |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
EU-samsvarserkklæring
UL sertifikat
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kbdf2f14
| 1,6 MB | .jpg | 352.778 x 1313.392 mm - 1000 x 3723 px - 72 dpi
| 139,5 kB | .png | 74.083 x 275.519 mm - 210 x 781 px - 72 dpi
| 21,2 kB | .jpg | 33.161 x 123.47200000000001 mm - 94 x 350 px - 72 dpi
| 20,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 17,9 MB | .png | 169.333 x 630.428 mm - 2000 x 7446 px - 300 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | BDF200 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Control panel |
| Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, May 5, 2020 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | BDF200 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Control panel |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
| 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function | ||
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generated at: 30.04.2026, 16:00