BNS 36-11Z-R 4,0M
BNS 36-11Z-R 4,0M
| Désignation produit: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| 11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
| 02 | 2 contacts NF |
| (2) | |
| Sans | sans sortie diagnostique |
| /01 | 1 contact NF |
| 10 | 1 contact NO |
| (3) | |
| Sans | Sans indication d'état par LED |
| G | Avec indication d'état par LED |
| (4) | |
| Sans | Câble de raccordement |
| ST | avec connecteur |
| (5) | |
| L | Protecteur avec charnière à gauche |
| R | charnière de porte à droite |
| (6) | |
| 2750 | Modèle avec distance de commutation augmentée (en liaison avec un actionneur BPS 36-1-2750 ou BPS 36-2-2750) |
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
BNS 36-11Z-R 4,0M |
| Référence d’article (n° de commande) |
101195994 |
| EAN (European Article Number) |
4030661363462 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-02 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologations - Règlementations
| Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
| Codage selon EN ISO 14119 |
faible |
| Mode d’action |
magnétique |
| Conditions de montage (mécaniques) |
quasiment bord à bord |
| Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
| Poids brut |
150 g |
Données générales - Caractéristiques
| Codage |
Oui |
| Nombre de contacts NF |
1 |
| Nombre de contacts NO |
1 |
| Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Classification
| Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
| Valeur B10D, contact NC/NO |
25.000.000 manœuvres |
Données mécaniques
| Actionneur |
Aimant |
| Charnière de porte |
Droite |
| Direction de mouvement |
Frontale par rapport à la face active |
Mechanical data - Switching distances
| Remarque (distance de commutation Sn) |
Décalage axial, un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance. |
| Intervalle de commutation protégé MARCHE |
7 mm |
| Intervalle de commutation protégé ARRET |
17 mm |
| Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Données mécaniques – technique de connexion
| Longueur du câble |
4 m |
| Connecteur de raccordement |
câble |
| Nombre de conducteurs de câble |
4 |
| Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
| Section des conducteurs |
30 AWG |
| Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
| Longueur du capteur |
13 mm |
| Largeur du capteur |
88 mm |
| Hauteur du capteur |
25 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP67 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
| Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Données électriques
| Tension commutable, max. |
75 VDC |
| Courant commutable, max. |
0,4 A |
| Puissance commutable, max. |
10 W |
| Elément de commutation |
1 contact NO, 1 contact NF |
| Fréquence de commutation, max. |
5 Hz |
Inclus dans la livraison
| Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
| Recommandation (actionneur) |
BPS 36-2 BPS 36-1 |
| Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Remarque
| Remarque (en général) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kbns3f35
| 153,5 kB | .jpg | 352.778 x 92.42800000000001 mm - 1000 x 262 px - 72 dpi
| 19,5 kB | .png | 74.083 x 19.403000000000002 mm - 210 x 55 px - 72 dpi
| 19,4 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,4 MB | .png | 167.10500000000002 x 43.865 mm - 2000 x 525 px - 304 dpi
| 22,8 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 32.456 mm - 350 x 92 px - 72 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme de contact
Courbe caractéristique
Courbe caractéristique
Principe de fonctionnement
| Déclaration UE de conformité | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
| Désignation du composant | BNS 36 |
| Type: | voir exemple de commande |
| Description du composant: | Capteur de sécurité magnétique codé en liaison avec les modules de sécurité SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 de Schmersal ou un système de contrôle-commande relatif à la sécurité comparable répondant aux exigences de la norme EN 60947-5-3. |
| Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE | |
| Directive RoHS | 2011/65/UE |
| Normes appliquées: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 16 Novembre 2022 |
![]() |
| Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | BNS 36 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 24/04/2026 09:15