SLC 410-E/R0910-14-RFM
SLC 410-E/R0910-14-RFM
Téléchargements
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLC 420)
- Catégorie 4
Exemple de commande
| Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
| Désignation de type du produit |
SLC 410-E/R0910-14-RFM |
| Référence d’article (n° de commande) |
101185896 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Homologations - Règlementations
| Certificats |
TÜV |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Fonction maître ou esclave |
maître |
| Matériau du boîtier |
Aluminium |
| Temps de réaction, max. |
22,5 ms |
| Poids brut |
4.000 g |
Données générales - Caractéristiques
| Réalisable en cascade |
Oui |
| Codage de rayon existant |
Oui |
| Afficheur intégré, état |
Oui |
| Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
| Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
| Nombre de rayons lumineux |
90 |
Classification
| Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
4 |
Données mécaniques
| Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
14 mm |
| Hauteur du champ de protection |
910 mm |
| Portée, champ de protection, min. |
0 m |
| Portée, champ de protection, max. |
5 m |
| Longueur d’onde du capteur |
950 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
| Connecteur de raccordement |
Connecteur |
| Raccordement connecteur, récepteur |
Connecteur intégré M12, 8 pôles |
| Raccordement connecteur, émetteur |
Connecteur intégré M12, 5 pôles |
| Longueur du câble à raccorder, max. |
100 m |
Données mécaniques - Dimensions
| Longueur du capteur |
35 mm |
| Largeur du capteur |
45 mm |
| Hauteur du capteur |
1.011 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP65 |
| Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
| Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
| Degré de protection |
III |
Données électriques
| Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
| Consommation électrique du récepteur |
3 W |
| Consommation électrique de l'émetteur |
2 W |
| Longueur de câble (maître / esclave), max. |
50 m |
Données électriques - Sorties de sécurité
| Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,5 A |
| Mise en œuvre |
commutation P |
Inclus dans la livraison
| Inclus dans la livraison |
Emetteur + récepteur, équerre de montage, écrou coulissant |
Accessoires
| Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SCR 402R-301 |
Remarque
| Remarque (en général) |
Seulement en combinaison avec mode slave |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Déclaration de conformité CE
Homologation TÜV
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kslc4f06
| 1,8 MB | .jpg | 352.778 x 952.5 mm - 1000 x 2700 px - 72 dpi
| 105,9 kB | .png | 74.083 x 200.025 mm - 210 x 567 px - 72 dpi
| 39,7 kB | .jpg | 45.861000000000004 x 123.47200000000001 mm - 130 x 350 px - 72 dpi
| 23,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 16,0 MB | .png | 166.55700000000002 x 449.70500000000004 mm - 2000 x 5400 px - 305 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 30/04/2026 17:48