SHGV/RD1/211/40+BO
SHGV/RD1/211/40+BO
| Désignation produit: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
| (1) | |
| Sans | Système de serrure standard |
| Z | Système de serrure centrale |
| P | Système de serrure standard PACRI |
| ZP | Système de serrure centrale PACRI |
| (2) | |
| B | Cylindre à clef en bas |
| L | Cylindre à clef à gauche |
| R | Cylindre à clef à droite |
| (3) | |
| D | Cylindre à clef frontal supplémentaire |
| (4) | |
| 01 | avec une tête d'actionnement |
| 1.1 | avec deux têtes d'actionnement |
| (5) | |
| x1x | Numéro(s) de clef 100 … 999 |
| (6) | |
| x2x | Numéro de clef ( n) du cylindre à clef supplémentaire frontal 32 ... 99 |
| (7) | |
| BO | Actionneur droit |
| BOW | Actionneur coudé |
| BOR | Actionneur pour rayon |
| BOWR | Actionneur coudé pour protecteur à faible rayon |
| BOF/HIS.1 | Actionneur télescopique, fixation à l'arrière |
| BOF/HIS.2 | Actionneur télescopique, fixation en haut |
- Boîtier en aluminium
- Etanchéité IP65
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
SHGV/RD1/211/40+BO |
| Référence d’article (n° de commande) |
103042741 |
| EAN (European Article Number) |
4030661561127 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-03 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
| Mode d’action |
mécanique |
| Matériau du boîtier |
Aluminium / Acier chromaté |
| Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
| Matériau du barillet à clé |
Acier |
| Couleur du boîtier |
rouge |
| Couleur de clé |
Argent |
| Couleur de la série de clefs (tête de clef) |
Argent |
| Poids brut |
450 g |
Données générales - Caractéristiques
| Nombre de directions d'approche |
4 |
| Nombre de clés |
2 |
Données mécaniques
| Actionneur |
droit |
| Position du sélecteur à clé |
centré à droite |
| Durée de vie mécanique, min. |
100.000 manœuvres |
| Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119 |
950 N |
| Force de retenue, max. |
1.250 N |
| force de maintien |
5 N |
| Vitesse d'attaque, max. |
0,2 m/s |
| Numéro de clef de la serrure maître |
211 |
| Numéro de clef da la serrure d'esclave |
40 |
Données mécaniques - Dimensions
| Longueur |
87 mm |
| Largeur |
87 mm |
| Hauteur |
103 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP65 |
| Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
| Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
| Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 18 ms |
| résistance aux vibrations |
Résistance aux vibrations: 15 g / 10…200 Hz |
Données électriques
| Fréquence de manœuvres |
5 /h |
Données diverses
| Remarque (applications) |
protecteur coulissant protecteur amovible protecteur pivotant |
Remarque
| Remarque (en général) |
Cylindre de fermeture frontal supplémentaire seulement pour exécution "L" et "R" |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Fiche technique (PDF provisoire)
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kshgvf15
| 844,5 kB | .jpg | 352.778 x 524.933 mm - 1000 x 1488 px - 72 dpi
| 68,6 kB | .png | 74.083 x 110.06700000000001 mm - 210 x 312 px - 72 dpi
| 58,8 kB | .jpg | 82.903 x 123.47200000000001 mm - 235 x 350 px - 72 dpi
| 46,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 6,7 MB | .png | 145.143 x 215.973 mm - 2000 x 2976 px - 350 dpi
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: kaz33f16
| 392,3 kB | .jpg | 312.208 x 518.583 mm - 885 x 1470 px - 72 dpi
| 46,1 kB | .png | 74.083 x 122.76700000000001 mm - 210 x 348 px - 72 dpi
| 30,1 kB | .jpg | 74.436 x 123.47200000000001 mm - 211 x 350 px - 72 dpi
| 24,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 3,4 MB | .png | 169.333 x 281.26300000000003 mm - 2000 x 3322 px - 300 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Principe de fonctionnement
Exemple d'application Illustration Produit
Exemple d'application Illustration Produit
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 21/04/2026 14:34