schmersal_s_icon.png

SHGV-Z/B01/119+BOW

Numéro d'article: 103044539

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
SansSystème de serrure standard
ZSystème de serrure centrale
PSystème de serrure standard PACRI
ZPSystème de serrure centrale PACRI

(2)
BCylindre à clef en bas
LCylindre à clef à gauche
RCylindre à clef à droite

(3)
DCylindre à clef frontal supplémentaire

(4)
01avec une tête d'actionnement
1.1avec deux têtes d'actionnement

(5)
x1xNuméro(s) de clef 100 … 999

(6)
x2xNuméro de clef ( n) du cylindre à clef supplémentaire frontal 32 ... 99

(7)
BOActionneur droit
BOWActionneur coudé
BORActionneur pour rayon
BOWRActionneur coudé pour protecteur à faible rayon
BOF/HIS.1Actionneur télescopique, fixation à l'arrière
BOF/HIS.2Actionneur télescopique, fixation en haut
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier en aluminium
  • Etanchéité IP65

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SHGV-Z/B01/119+BOW

Référence d’article (n° de commande)

103044539

EAN (European Article Number)

4030661563169

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Mode d’action

mécanique

Matériau du boîtier

Aluminium / Acier chromaté

Matériau du revêtement du boîtier

laquée

Matériau du barillet à clé

Acier

Couleur du boîtier

rouge

Couleur de clé

Argent

Couleur de la série de clefs (tête de clef)

Argent

Poids brut

450 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de directions d'approche

4

Nombre de clés

1

Données mécaniques

Actionneur

arrondi

Position du sélecteur à clé

centré

Durée de vie mécanique, min.

100.000 manœuvres

Force de retenue conforme à la norme EN ISO 14119

1.300 N

Force de retenue, max.

1.750 N

force de maintien

5 N

Vitesse d'attaque, max.

0,2 m/s

Numéro de clef

119

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

87 mm

Largeur

40 mm

Hauteur

103 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 18 ms

résistance aux vibrations

Résistance aux vibrations: 15 g / 10…200 Hz

Données électriques

Fréquence de manœuvres

5 /h

Données diverses

Remarque (applications)

protecteur coulissant

protecteur amovible

protecteur pivotant


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Generated at: 20/04/2026 22:41