LVB-24VDC
LVB-24VDC
Téléchargements
- Passe-câbles M12 pré-assemblés
- maximum de 500 faisceaux lumineux
- 24 VDC
- Portée 400/6000 mm
- Matériau ABS
- IP54
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
LVB-24VDC |
| Référence d’article (n° de commande) |
103050691 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: lvb-24v
| 160,1 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 22,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 21,7 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 1,6 MB | .png | 169.333 x 169.333 mm - 2000 x 2000 px - 300 dpi
| 25,0 kB | .jpg | 123.47200000000001 x 123.47200000000001 mm - 350 x 350 px - 72 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 19/04/2026 22:08