HDTP30-BL-GN-101-3
HDTP30-BL-GN-101-3
- sans maintien
- conception hygiénique
- possibilité d'utilisation de symboles personnalisés
Exemple de commande
| Désignation de type du produit |
HDTP30-BL-GN-101-3 |
| Référence d’article (n° de commande) |
103060391 |
| EAN (European Article Number) |
4030661669205 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
| Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-12 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Caractéristiques globales
| Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 DIN EN 1672-2 |
| Exécution |
Montage sur plaque frontale Mushroom impact button |
| Modèle |
Ronde Tactile |
| Conditions de montage (mécaniques) |
all surfaces min 3° to the horizontal |
| Type d'obturation |
Membrane Joints labiaux |
| Matériau de l' élément d'actionnement |
Plastique |
| Matériau de l'anneau frontal |
Stainless steel (V4A) |
| Matériau de la manchette d'étanchéité |
Silicone |
| Couleur de l'élément de commande |
vert |
| Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
| Couleur de la manchette |
bleu |
| Couleur du joint |
bleu |
| Poids brut |
51 g |
Données générales - Caractéristiques
| Autres inscriptions sur demande |
Oui (1) |
| Tactile possible |
Oui |
| Isolation totale |
Oui |
| Nombre de positions de commutation |
1 |
| Number of contact elements, maximum |
6 |
| Anti-torsion protection |
Yes |
Classification
| Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
| Durée de vie mécanique, organes de commande |
1.000.000 manœuvres |
| Course totale |
3,5 mm |
| Fixation |
Ecrou central |
| Couple de serrage pour écrous, max. |
4 Nm |
| Symbol labeling number |
101 |
| Type of labeling |
Laser |
| Adjustment of labeling |
-3 (180°) |
| Typical actuating force of the push button |
14 N |
Données mécaniques - Dimensions
| Largeur, max. |
46 mm |
| Hauteur |
70 mm |
| Mounting height |
22 mm |
| Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
| Profondeur de montage |
48 mm |
| Remarque (profondeur de montage) |
Depth behind front panel including one contact element |
| diamètres pour les têtes d'actionnement |
30 mm |
| Diamètre de l'anneau frontal |
45 mm |
| Mounting diameter |
22,3 mm |
| Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1,5 mm |
| Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
| Dimension d'encastrement |
65 x 65 mm |
Conditions ambiantes
| Etanchéité |
IP67 IP69K |
| Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
| Humidité relative, max. |
93 % |
| Remarque (humidité relative) |
sans condensation non givrant |
| Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
5 g |
| Tenue aux chocs mécaniques |
<50 g (EN 60068-2-27) |
| Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2.000 m |
Données électriques
| Switching frequency of the command device, maximum |
1.000 /h |
Inclus dans la livraison
| Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
Scope of delivery with contact carrier SMF |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration du constructeur KAS
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
ID: khdtp3f01-101-3
| 275,5 kB | .jpg | 352.425 x 370.41700000000003 mm - 999 x 1050 px - 72 dpi
| 45,7 kB | .jpg | 117.47500000000001 x 123.47200000000001 mm - 333 x 350 px - 72 dpi
| 42,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 51,9 kB | .png | 73.73100000000001 x 77.611 mm - 209 x 220 px - 72 dpi
| 2,8 MB | .png | 169.249 x 177.88500000000002 mm - 1999 x 2101 px - 300 dpi
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement composant de base
| Déclaration UE de conformité | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
| Désignation du composant: | Gamme H |
| Type: | voir exemple de commande |
| Description du composant: | Organes de commande et de signalisation au choix comme voyants lumineux, bouton-poussoirs, bouton-poussoir lumineux, coup-de-poing, sélecteurs en liaison avec les éléments de contacts CLP et entraînements pour potentiomètre, sélecteurs à positions multiples et sectionneurs de puissance. |
| Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
| Directive CEM | 2014/30/EU | |
| Directive RoHS | 2011/65/EU |
| Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 18 juin 2024 |
![]() |
| Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Generated at: 2/05/2026 08:56